La 903C Cat® est équipée d'un moteur Tier 4 Interim, d'une transmission hydrostatique, d'un circuit hydraulique auxiliaire polyvalent et d'un poste de conduite personnalisable, en plus d'offrir une grande facilité d'entretien

La 903C Cat® est équipée d'un moteur Tier 4 Interim, d'une transmission hydrostatique, d'un circuit hydraulique auxiliaire polyvalent et d'un poste de conduite personnalisable, en plus d'offrir une grande facilité d'entretien

Pour diffusion en Amérique du Nord : septembre 2014

Numéro du communiqué : 480PR14

La nouvelle Chargeuse sur pneus compacte 903C Cat®, dotée d'un poids en ordre de marche standard de 9 150 livres et équipée d'un moteur C2.4 Cat de 42 HP, dispose de la puissance et de l'équilibre lui permettant de fonctionner de manière efficace dans de nombreuses applications, notamment industrielles, agricoles, de construction, d'aménagement paysager et de déneigement. Les fonctions haut de gamme intégrées au design de la 903C assurent une sécurité et un confort optimaux au conducteur, une simplicité d'utilisation, un entretien périodique facile ainsi qu'une polyvalence exceptionnelle, grâce à son attache universelle (de type chargeur compact rigide) et à son circuit hydraulique auxiliaire. 

Dotée d'un poste de conduite spacieux, la 903C est équipée d'une cabine avec des doubles portes d'entrée à vitres coulissantes, une colonne de direction inclinable, un groupe d'instruments centralisé et simple à lire, et des leviers de commande sans effort pour l'équipement et le circuit hydraulique auxiliaire permettant de moduler précisément les fonctions hydrauliques. Un large pare-brise avant, de grandes surfaces vitrées dans les portes, une lunette arrière sans montant et un porte-à-faux minimal du moteur améliorent la visibilité, tandis qu'un système de chauffage/ventilation/climatisation offre davantage de confort tout au long de l'année. Un toit en option sera disponible au premier trimestre 2015.

Le groupe motopropulseur haut de gamme de la 903C comprend le Moteur C2.4 à haut rendement énergétique (qui répond à la norme sur les émissions Tier 4 Interim), une transmission hydrostatique fluide et puissante, des arbres porte-hélice et des joints universels sans entretien, ainsi que des essieux oscillants extra-robustes avec réducteurs planétaires externes. Les essieux sont disponibles avec des blocages de différentiel améliorant la traction sur des terrains difficiles, tandis que le groupe motopropulseur offre des vitesses de déplacement allant jusqu'à 10 mph.

Le puissant circuit hydraulique d'équipement de la 903C fonctionne à l'aide d'une timonerie en Z afin de prendre correctement en charge les godets standard (0,8 yd3) ou pour matériaux légers (1,3 yd3) , ainsi que les fourches à palettes de 36 ou 42 in. En outre, grâce à son débit auxiliaire élevé (14 US gal/min), la 903C fonctionne avec de nombreux outils hydromécaniques à débit standard, rapidement fixés à l'aide de l'attache robuste dédiée.

La 903C est dotée de leviers indépendants pour le levage, l'inclinaison et les fonctions auxiliaires (troisième distributeur). Ces dernières fournissent un blocage du débit continu afin de simplifier le fonctionnement lors de l'utilisation d'outils de travail soumis à des exigences relatives au débit continu. Des kits sur site sont disponibles pour permettre d'ajouter facilement des tuyaux auxiliaires et s'accompagnent de raccords rapides, de supports et de matériel.

Afin d'adapter au mieux la 903C à la tâche, des contrepoids externes en option permettent d'augmenter la capacité de levage pour les tâches exigeantes. Trois types de pneus (type construction de 12 in ; type portance de 15,5 in ; et Flexport, un pneu anti-crevaison qui utilise des orifices de flans brevetés pour améliorer la qualité de conduite de la machine) permettent d'adapter la machine au site et à l'application.

Pour un entretien périodique rapide et sûr, la 903C dispose d'un capot à ouverture complète qui offre un large accès au niveau du sol aux points d'entretien. Le moteur et les refroidisseurs hydrauliques côte à côte sont faciles d'accès pour le nettoyage, et un point de lubrification à distance pour le roulement de l'essieu arrière permet un entretien rapide et sans effort. Les batteries sont sans entretien et dotées d'un contacteur de déconnexion. De plus, le système électrique de la 903C dispose de faisceaux et de connecteurs étanches à l'eau et à la chaleur.

Spécifications de la 903C

Moteur C2.4 Cat
Puissance nette, HP 40
Poids en ordre de marche standard, lb  9,150
…ajout d'un outil de travail Cat en option, lb 9,500
Charge limite d'équilibre au braquage maxi standard, lb 3,900
…ajout d'un outil de travail Cat en option, lb 4,200
Empattement, in 71
Hauteur de charnière, in 127
Débit auxiliaire, US gal/min 14
Vitesse maximale, mph  10

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com


Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com


Contact
www.cat.com/requestCatinfo