La Pelle pour manutention de granulats 990K Cat® stimule la productivité des chargeuses sur pneus dans les applications de reprise au tas

990K

La Pelle pour manutention de granulats 990K Cat® stimule la productivité des chargeuses sur pneus dans les applications de reprise au tas

Pour diffusion mondiale : décembre 2018
Numéro du communiqué : 589PR18

Caterpillar lance la Pelle pour manutention de granulats 990K, conçue pour la manutention de charges utiles plus élevées dans les applications de granulats sur les chantiers. Grâce à une augmentation de la charge utile de 25 % par rapport à la 990K standard, la nouvelle pelle pour manutention de granulats permet aux clients de charger leurs tombereaux et leurs wagons plus rapidement, et de transporter plus de matériaux lors des tâches de chargement avec transport et de gestion des stocks.

La Pelle pour manutention de granulats 990K Cat® affiche une charge utile de 22 tonnes US (20 tonnes métriques) et une charge limite d'équilibre statique au braquage maxi de 96 426 lb (43 738 kg). Un contrepoids supplémentaire assure la stabilité de la machine et les structures robustes de la 990K garantissent une longue durée de vie de la configuration de pelle pour manutention de granulats.  La chargeuse tire pleinement parti des godets normal GP et des godets à charbon pour une augmentation du volume traité.

La Pelle pour manutention de granulats 990K est disponible dans une configuration de levage standard avec une hauteur de vidage de 13,5 ft (4 108 mm) et dans une configuration à grande hauteur de levage avec une hauteur de vidage de 15 ft (4 569 mm). La capacité accrue et la grande hauteur de vidage permettent aux clients de charger leurs wagons et leurs grands tombereaux en un nombre de passes beaucoup moins élevé pour une manutention plus rapide à un coût moins élevé par tonne.

La Pelle pour manutention de granulats 990K complète les pelles pour manutention de granulats plus petites que sont la 986K et la 988K dans la large gamme de chargeuses sur pneus Cat. Toutefois, la pelle pour manutention de granulats n'est pas conçue pour une utilisation sur front de carrière ou pour toute autre application de déblai de roche.

L'héritage de la 990K

La nouvelle Pelle pour manutention de granulats 990K est basée sur les caractéristiques éprouvées de la Chargeuse sur pneus 990K. Le groupe motopropulseur de la 990K conjugue puissance opérationnelle et rendement énergétique élevé. Le Moteur C27 Cat alimente la chargeuse et délivre une puissance nette de 699 HP (521 kW). Le régime moteur plus bas favorise les économies de carburant. Des économies de carburant supplémentaires peuvent être réalisées grâce au mode ÉCO (accélération à la demande), au système de coupure du moteur au ralenti et au système de rétrogradation/reprise au ralenti du moteur.

Le convertisseur de couple à embrayage de modulation éprouvé sur le terrain, une exclusivité Cat, utilise un embrayage de verrouillage assurant un entraînement direct afin de réaliser des économies de carburant, de réduire les temps de cycle et de réduire la chaleur, en particulier dans les applications de chargement et de transport. Le système permet aux conducteurs d'équilibrer l'effort à la jante et la puissance hydraulique pour une efficacité de chargement optimale. Le circuit hydraulique à commande de débit positif utilise une pompe à commande électronique et à cylindrée variable pour répartir précisément le débit d'huile en fonction des mouvements du levier de commande opérés par le conducteur.

Plusieurs options de chaîne cinématique sont disponibles. Les options de refroidissement de l'essieu intégré et de commande antitangage sont particulièrement utiles dans les tâches de chargement et de transport.

Le poste de conduite intègre le système de gestion des informations vitales de Cat, VIMS 3G, qui comprend des profils de conducteur personnalisables, un compteur de temps de cycle et un système intégral de pesée de la charge utile qui autorise les pesées en mobilité de la charge utile. Simple d'utilisation, l'affichage graphique des informations affiche les informations clés bien en face du conducteur. Le siège Cat Comfort III est équipé de commandes montées sur le siège pour un confort et une facilité d'utilisation accrus. Les commandes de transmission intégrées au levier de direction STIC facilitent l'utilisation de la commande de translation.

La 990K est équipée de la caméra de vision arrière Vision de Cat et d'un écran en cabine qui permettent au conducteur de voir la zone située derrière la chargeuse. Le système de détection d'objets Cat Detect, disponible en option, exploite le système de caméra vidéo Cat à l'aide de radars et d'un logiciel en cabine permettant de prévenir le conducteur lorsqu'un objet est détecté dans la zone couverte par les radars. Les systèmes sont conçus pour améliorer la visibilité du conducteur, notamment dans les zones de chargement encombrées.

Pour plus d'informations sur les chargeuses sur pneus Cat, veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou rendez-vous sur www.cat.com

 

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés  

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo

Actualités des produits et services

Voir les dernières annonces de produits et de moteurs de Caterpillar.

Voir les dernières actualités