Les pelles hydrauliques Cat® de la série F, conçues pour répondre aux besoins spécifiques de votre activité

Les pelles hydrauliques Cat® de la série F, conçues pour répondre aux besoins spécifiques de votre activité

Pour diffusion en Amérique du Nord : février 2016
Numéro du communiqué : 348PR15

La commercialisation des modèles 313F, 315F, 316F et 318F finalise le lancement de la gamme de pelles hydrauliques à chaînes de 11 à 90 tonnes de Caterpillar, conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage IV. « Si les clients choisissent les pelles hydrauliques Cat®, c'est parce que nos produits leur font gagner plus d'argent », souligne Brian Abbott, chef de produit chez Caterpillar pour la plate-forme des petites pelles hydrauliques à l'échelle mondiale. « Nous cherchons à comprendre les besoins spécifiques de chaque client avant de sélectionner la pelle qui répondra à ses besoins. Nous pensons que cette approche optimise la valeur ajoutée pour chacun de nos clients. »


Les objectifs du programme de la série F de Caterpillar sont axés sur six points clés :

·        Moteur : émissions réduites, économies et performances fiables

·        Poste de conduite : confort et commodité pour une productivité accrue

·         Circuit hydraulique : la puissance nécessaire pour déplacer plus de terre, de roches et de débris avec rapidité et précision

·         Structures & trains de roulement : conçus pour les environnements difficiles

·         Timonerie avant  : conçue pour supporter des contraintes élevées et garantir une longue durée de service

·         Outils de travail : en faire plus avec une seule machine


« Nos modèles de la série F de grande taille et de taille moyenne sont utilisés sur des chantiers du monde entier depuis plus d'un an maintenant. D'après nos clients, les machines Cat remplissent leurs objectifs », confirme M. Abbott. « Notre rendement énergétique (quantité de travail effectué par litre de carburant) est tout simplement inégalé. Nous sommes convaincus que les pelles 313F, 315F, 316F et 318F offriront le même genre d'expériences positives au client. »

313F

La nouvelle Pelle hydraulique 313F Cat s'ajoute à la 313F GC lancée en 2015. Les deux modèles sont conçus pour répondre aux attentes du client en matière de polyvalence, de fiabilité et de performances. La principale différence entre les deux modèles réside dans leur niveau de rendement : la F standard présentera un meilleur rendement énergétique. « La 313F est synonyme de fiabilité, de longue durée de vie, de faible coût par unité de travail, de technologie éprouvée et de rendement élevé », explique M. Abbott. « La 313F GC dispose des mêmes caractéristiques, avec un rendement et un coût d'acquisition légèrement inférieurs. C'est en comprenant vos besoins et vos exigences que nous avons réussi à développer des produits innovants qui vous permettent de réussir dans un environnement concurrentiel. »

315F

La nouvelle 315F Cat est une machine à faible rayon, ce qui lui permet d'intervenir dans des espaces restreints, notamment dans le cadre de travaux sur la voie publique avec des routes barrées ou à proximité de bâtiments ou autres structures à préserver. Avec un rayon d'encombrement avant de 2,27 m (7'5" ") et un rayon d'encombrement arrière de 1 530 mm (5'0" "), cette machine peut procéder à des opérations d'excavation, de pivotement et de vidage dans un espace de travail de 3,8 m (12'5" "). Lorsque la machine pivote à 90° et travaille sur le côté, le contrepoids dépasse la largeur de voie de seulement 135 mm (5"), ce qui permet de positionner des tombereaux et des barrières de type Jersey plus près de la machine. Contrairement à une machine à rayon standard, la flèche de la 315F est positionnée vers le centre de la machine. Cela permet non seulement de réduire le rayon d'encombrement avant, mais également d'augmenter la capacité de levage à l'avant en raison d'une meilleure stabilité. « À l'instar de tous les modèles de la série F, la 315F est dotée d'une cabine homologuée ROPS », ajoute M. Abbott. « Grâce à ses faibles niveaux sonores, à son excellente visibilité, à son accès pratique aux commutateurs et commandes et à son siège intégralement réglable, les conducteurs bénéficieront d'un grand confort de travail tout au long de la journée. »

316F

Comme tous les autres modèles de la série F, la nouvelle 316F Cat est une machine extrêmement polyvalente. « C'est une machine de bonne taille pour les clients qui passent d'un chantier à l'autre chaque jour », déclare M. Abbott. Une attache permet de changer rapidement les équipements, tandis qu'une large gamme de godets Cat permet de creuser dans tout type de matériau, de la terre végétale aux matériaux difficiles et abrasifs, mais aussi d'effectuer des opérations de curage de fossés et de nivellement. Il suffit d'ajouter une cisaille, universelle ou non, pour entreprendre des travaux de démolition, ainsi qu'une pince et un râteau pour déplacer tous les types de débris rapidement et efficacement. »

318F

La 318F est compétitive par rapport aux modèles de 18 tonnes proposés par les autres constructeurs. Elle offre une capacité de levage et une force d'arrachage plus élevées que celles d'une machine de 16 tonnes, ainsi que des godets plus grands, alors qu'elle consomme la même quantité de carburant. « Les clients qui passent souvent d'un chantier à l'autre privilégieront la 318 à la 320, car elle est plus facile à transporter », explique M. Abbott. « Mais quel que soit le modèle que vous choisissez, tant qu'il porte la marque Cat, vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'une machine de qualité, qui bénéficie en outre du meilleur service après-vente du monde. »

Afin d'en savoir plus sur ces modèles Cat de la série F et sur les réponses qu'ils peuvent apporter aux besoins spécifiques de votre activité, rendez-vous sur www.cat.com pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous.

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo