Débroussailleuse industrielle Cat® conçue pour une utilisation continue et efficace

Débroussailleuse industrielle Cat® conçue pour une utilisation continue et efficace

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande : octobre 2017  
Numéro du communiqué : 555PR17

La nouvelle débroussailleuse industrielle Cat® vient étoffer la gamme actuelle de débroussailleuses Cat  . Elle est conçue pour les applications impliquant le débroussaillage ou la taille de grandes quantités de broussailles, d'arbustes et de végétation dense, telles que le défrichage, l'entretien d'emprise et la préparation de chantier. Le nouvel équipement est conçu pour être utilisé sur les chargeurs compacts rigides, les chargeuses à chaînes compactes, les chargeurs tout-terrain Cat et les chargeuses sur pneus compactes équipés d'une attache universelle.

La débroussailleuse industrielle présente une largeur de coupe de 72 in (1,8 m) et peut manipuler des matériaux jusqu'à 8 in (200 mm) de diamètre, ce qui garantit des performances élevées avec tous les types de configurations auxiliaires, qu'il s'agisse de débit standard, de haut débit XPS ou de haut débit XHP.

Le châssis et la barre de poussée haute résistance de l'équipement sont conçus pour diriger la végétation fixe vers un ensemble de quatre lames trempées et réversibles qui réduisent rapidement et efficacement le volume de matière. Afin d'assurer la fiabilité et prolonger la durée de service du mécanisme d'entraînement de la débroussailleuse, le moteur hydraulique et le boîtier d'engrenages sont conçus pour fonctionner de manière prolongée à des températures ambiantes élevées. Un clapet anti-cavitation associé à un accumulateur protègent le moteur en assurant l'écoulement uniforme du liquide, même à l'arrêt.

Les autres caractéristiques principales de conception de la débroussailleuse industrielle incluent un support de lame extra-robuste de 900 lb qui offre une grande inertie aux lames pour traverser les broussailles denses, un déflecteur de débris intégré et des patins extra-robustes, un carter de roulement extra-robuste qui fixe le support de lame au système d'entraînement, ainsi que des flexibles hydrauliques auxiliaires Cat XT-3™ ES parfaitement isolés avec conduite de retour au carter pour protéger le moteur.

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés  

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo