Les petites chargeuses sur pneus Cat® de la série M sont conformes aux normes américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions et sont dotées de nouvelles options et de fonctionnalités pensées pour le conducteur, tout en offrant un rendement énergétique optimisé

Les petites chargeuses sur pneus Cat® de la série M sont conformes aux normes américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions et sont dotées de nouvelles options et de fonctionnalités pensées pour le conducteur, tout en offrant un rendement énergétique optimisé

Pour diffusion en Amérique du Nord : février 2015
Numéro du communiqué : 16PR15

Les nouvelles petites chargeuses sur pneus Cat® de la série M (926M, 930M et 938M) s'appuient sur le succès des modèles précédents de la série K (924K, 930K et 938K), tout en bénéficiant d'améliorations, notamment de nouveaux moteurs conformes aux normes Tier 4 Final sur les émissions, ainsi que de nouvelles options et fonctionnalités conçues pour offrir encore davantage de valeur et améliorer le confort et la sécurité. Les fonctionnalités innovantes introduites avec la série K sont également présentes sur la série M.

Le modèle 926M remplace le modèle 924K

Avec l'introduction de la série M, la nomenclature du plus petit modèle de la gamme passe de 924 à 926, afin de refléter les capacités accrues du nouveau modèle par rapport à celles des modèles 924H et 924Hz. Les trois nouveaux modèles disposent d'une puissance du moteur accrue et de charges limites d'équilibre plus élevées pour de meilleures performances.

Chaîne cinématique efficace et modes de puissance sélectionnables

Le nouveau Moteur C7.1 ACERT™ Cat, installé sur les trois nouvelles chargeuses sur pneus de la série M, dispose d'un module d'émissions propres, conçu pour ne nécessiter aucune intervention du conducteur et éviter les interruptions des cycles de travail. Le module utilise un filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) sans entretien et un système de réduction catalytique sélective, qui ne requiert que l'ajout de liquide d'échappement diesel. La régénération du DPF s'opère de manière passive à basse température.

Le système d'entraînement hydrostatique intelligent à quatre plages de régime, à variation continue et à commande électronique a été davantage optimisé pour intégrer les modes de groupe motopropulseur sélectionnés par le conducteur, parmi lesquels un mode Hystat avec frein moteur agressif, un mode Convertisseur de couple amélioré permettant à la machine de descendre les collines et de contourner les pentes en roue libre, ainsi qu'un mode Verglas configuré pour fournir un contrôle maximal sur les surfaces glissantes. Les tests montrent que le mode Convertisseur de couple, réglage d'usine par défaut, permet d'économiser 5 % de carburant supplémentaires dans les applications de chargement et de transport.

Les modèles de la série M sont très puissants et permettent de réaliser des économies de carburant similaires à un modèle hybride grâce à de nouveaux modes de puissance, sélectionnables via les boutons de l'écran tactile :

Le mode Standard fournit la même puissance que les modèles de la série K dans les plages de régimes 1, 2 et 3. Reposant sur une logique qui adapte la puissance à la plage de régimes (« Power-By-Range »), il augmente la puissance disponible dans la plage 4 pour augmenter la vitesse dans les montées. Dans ce mode, le moteur tourne à un régime maximal inférieur (1 600 tr/min contre 1 800 tr/min au ralenti) sans affecter la vitesse maximale au sol. La réduction de 200 tr/min du régime moteur permet de réaliser des économies de carburant supplémentaires par rapport aux modèles de la série K. Les tests montrent que la consommation de carburant diminue jusqu'à 5 % dans les cycles de travail composites et jusqu'à 10 % dans les applications spécifiques, telles que la conduite sur route, les longues interventions de chargement et transport et le déneigement. En outre, la réduction du régime moteur maximal diminue considérablement les niveaux sonores à l'intérieur de la cabine.

Le mode Performance augmente le régime moteur à 1 800 tr/min de manière à atteindre la puissance maximale du moteur dans toutes les plages de régimes. La puissance supplémentaire disponible pour les tâches multifonctions et l'augmentation du débit hydraulique et de la puissance qui en résulte permettent d'augmenter la productivité.

Product Link™ Cat standard

La solution télématique d'entreprise de Caterpillar permet aux clients, aux concessionnaires et aux utilisateurs professionnels de localiser les produits Cat connectés et d'en surveiller le fonctionnement et l'état. Product Link permet de réduire les coûts d'exploitation et offre une assistance pour les opérations quotidiennes et des informations pour faciliter la prise de décisions pour votre activité. Grâce à la gestion détaillée des actifs proposée par cette solution, les clients peuvent suivre l'état du carburant, le temps productif par rapport au temps d'inactivité et les besoins en entretien à venir. Une souscription de trois ans à l'interface en ligne VisionLink® via une connexion cellulaire ou satellite est incluse, pour générer des rapports synthétiques permettant une gestion efficace du parc. 

Une nouvelle timonerie de chargeuse de deuxième génération et un circuit hydraulique souple

Les modèles de la série M utilisent la timonerie en Z optimisée de deuxième génération, brevetée par Caterpillar, pour bénéficier des performances et des forces d'arrachage d'une timonerie en Z traditionnelle, avec en plus la possibilité de mise en parallèle et de manipulation de la charge d'un porte-outil. La conception du bras de manutention de deuxième génération, apparu sur les derniers modèles de la série K, améliore la visibilité globale vers l'avant, et le tube raidisseur utilisé sur les timoneries de levage standard optimise la visibilité lorsque la timonerie est positionnée au-dessus du bras de niveau. Les charges limites d'équilibre des petites chargeuses sur pneus de la série M, supérieures à celles des modèles de la série K, permettent également aux nouveaux modèles de manipuler sans problème des charges utiles plus importantes.

On retrouve dans la série M les mêmes commandes électrohydrauliques, associées à des pompes à cylindrée variable et à détection de charge indépendantes et dédiées aux équipements et aux circuits de direction, que celles de la série K. Le circuit hydraulique de la série M optimise les performances multifonctions et prend en charge des fonctionnalités, telles que la commande de mode de précision pour les fourches et les travaux de manutention, les limiteurs de levage, d'inclinaison et d'abaissement programmables par bouton-poussoir, ainsi que l'amortissement électronique lorsque les vérins sont en fin de course et que les positions des limiteurs sont atteintes. Les commandes intègrent également la nouvelle fonctionnalité Perfect Parallelism (parallélisme parfait), qui utilise les données des capteurs rotatifs situés dans la timonerie pour assurer un levage de niveau à une précision de ± 2 degrés, de manière à améliorer les lignes du chantier au niveau des extrémités de la fourche et à renforcer les performances dans les applications de manutention.

Sécurité du conducteur et personnalisation

Les petites chargeuses sur pneus de la série M bénéficient également de quelques nouvelles fonctionnalités en option, conçues pour optimiser la productivité et la sécurité du conducteur, tout en facilitant l'entretien. Un ensemble de projecteurs à diodes comprend les projecteurs auxiliaires à diodes avant et arrière, les projecteurs à diodes du compartiment moteur pour éclairer les points d'entretien régulier, notamment pour vérifier les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement, et l'éclairage de la zone du réservoir de carburant. Le nouveau système de détection d'objet disponible utilise un radar et déclenche des alarmes sonore et visuelle pour avertir le conducteur de la présence d'objets à proximité de l'arrière de la machine.

L'excellent poste de conduite introduit sur les modèles de la série K a été encore amélioré pour garantir au conducteur une sécurité et un confort permanents.  Les rétroviseurs extérieurs plus larges sont dotés d'une section parabolique inférieure permettant d'obtenir une visibilité sur les pneus arrière au niveau du sol, ce qui améliore la sécurité lors du travail autour de tranchées ou lors du chargement de machines sur des remorques.

Les conducteurs peuvent également personnaliser les commandes de la série M via le nouvel affichage secondaire repensé, installé de série sur les modèles européens. L'affichage secondaire est désormais plus grand et fournit plus d'informations et d'options de personnalisation. Les nouvelles fonctionnalités disponibles depuis l'affichage secondaire incluent le démarrage codé, les profils du conducteur, les profils d'applications, les alertes du mode d'entretien et de l'entretien préventif, le réglage indépendant du débit pour les troisième et quatrième fonctions hydrauliques, la réactivité du changement de direction, la vitesse d'activation de la commande antitangage, les intervalles de lubrification automatique, l'activation de position libre du godet, le mode d'accélération et arrêt réguliers, l'amortissement du redressement, les entrées de caméra multiples, le mode Perfect Parallelism, le niveau de liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) et le temps restant avant le prochain ravitaillement en carburant.

Facilité d'entretien

L'entretien des nouvelles petites chargeuses sur pneus de la série M est facilité grâce à Product Link, qui propose les fonctionnalités de mode d'entretien et d'alertes d'entretien préventif pour suivre l'entretien planifié. Un système de lubrification automatique intégré en option permet le graissage automatique des articulations à axe de la timonerie, notamment les axes du godet, l'attelage articulé, les vérins de direction et les tourillons d'essieu arrière. Le réservoir de DEF est facilement accessible du côté droit de la machine. Les modèles de la série M sont également compatibles avec les mélanges de biocarburant jusqu'au B20.

Solutions adaptées au secteur

Les solutions spécifiques au secteur, développées pour les modèles de la série K, restent disponibles pour les modèles de la série M, afin de renforcer la polyvalence globale. La solution de pelle pour manutention des granulats comprend un contrepoids supplémentaire pour plus de stabilité, des godets série Performance à durée de vie élevée et des reniflards d'essieu et de boîte de vitesses en option pour la gestion des bassins de décantation. La chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets intègre une gamme d'options de protection de la machine et de filtrage de la cabine pour protéger la machine et le conducteur, ainsi que des godets conçus pour la manutention de déchets et de rebuts. L'ensemble pour pelle de manutention de débris forestiers dispose également d'un contrepoids supplémentaire et d'une large sélection d'outils forestiers. 

Machine Specifications

Standard Machine  926M  930M  938M
Engine Make/Model  Cat C7.1 ACERT  Cat C7.1 ACERT  Cat C7.1 ACERT
Max Gross Power, kW (hp)  114 (153)  122 (164)  140 (188)
Rated Net Power, kW (hp)  110 (148)  117 (157)  136 (182)
Speed, 4 Fwd., kph (mph)  40 (25)  40 (25)  40 (25)
3rd Hydraulic Flow, l/min (gpm)  150 (40)  190 (50)  190 (50)
4th Hydraulic Flow, l/min (gpm)  150 (40)  160 (42)  160 (42)

Operating Weight, kg

 13,360  14,264  16,348
Fusion - Performance Series Bucket, m3  2.1  2.3  2.7
Full Turn Static Tipping load, kg  7,451  8,396  9,955

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur les produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. 

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Page du produit sur les chargeuses sur pneus

www.cat.com/en_US/products/new/equipment/wheel-loaders.html

Infos lecteurs

www.cat.com/requestCatinfo