La Pelle pour manutention MH3295 Cat est dotée de structures robustes, d'un moteur conforme aux normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV ainsi que de fonctionnalités de sécurité de classe mondiale, en plus d'offrir une meilleure facilité d'entretien

La Pelle pour manutention MH3295 Cat® est dotée de structures robustes, d'un moteur conforme aux normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV ainsi que de fonctionnalités de sécurité de classe mondiale, en plus d'offrir une grande facilité d'entretien

Pour diffusion en Amérique du Nord et en Europe : mars 2016
Numéro du communiqué : 131PR16

Conçue spécialement pour les applications de manutention de matériaux en vrac et de recyclage de la ferraille, la nouvelle Pelle pour manutention MH3295 Cat®, avec son poids en ordre de marche maximal de 219 056 lb (99 362 kg) et sa puissance nette au volant de 533 HP (397 kW), s'attelle aux activités à haut rendement. Les châssis principaux et les châssis porteurs d'une robustesse impressionnante proposent deux types de timonerie avant à usage intensif (pour les applications avec barges et le traitement de ferraille) pour garantir des performances fiables et une longue durée de vie. Le circuit hydraulique puissant de la MH3295 est pensé pour offrir des commandes précises et réactives, tandis que le système de relevage hydraulique de la cabine garantit au conducteur une sécurité optimale.

Structures

La base de la MH3295, c'est-à-dire le châssis porte-tourelle qui relie le châssis supérieur aux châssis porteurs, est à la fois plus large et constituée de tôles plus épaisses en comparaison avec les pelles hydrauliques conventionnelles de dimensions similaires. Ainsi, sa capacité de charge est supérieure. De même, le châssis supérieur est composé de sections plus épaisses et de matériaux haute résistance avec une tour de flèche présentant une conception à doubles tôles lui permettant de supporter des charges latérales importantes.

Composé d'acier hautement résistant à la traction, le train de roulement de la MH3295 est doté de chaînes scellées et lubrifiées par graisse incorporant le système à bagues de retenue Cat pour garantir en permanence un bon positionnement des axes et des maillons de chaîne. Des roues folles de chaîne et des réducteurs surélevés spécialement conçus améliorent les performances de levage et la stabilité globale. Les capacités de levage vers l'avant et sur les côtés sont identiques lorsque l'extension des châssis porteurs est maximale, ajoutant ainsi 31 in (787 mm) à l'empattement latéral de la 3295.

La MH3295 est disponible en deux longueurs d'équipement avant : 56,5 ft (17,2 m) pour les applications impliquant des barges et 71,4 ft (22 m) pour les applications de traitement de ferraille. Ces deux options sont soudées et caissonnées pour offrir une robustesse optimale et pour dissiper les forces. Un limiteur de bras rapproché standard permet aux conducteurs de définir la distance d'arrêt du bras à l'avant de la cabine pour une sécurité accrue.

Poste de conduite

Le système breveté de relevage hydraulique de la cabine permet d'abaisser celle-ci au sol quelle que soit sa position dans le cercle de rotation de la machine pour plus de sécurité et de commodité lors de la montée et de la descente. La cabine spacieuse de la MH3295 accueille un moniteur numérique couleur avec prééquipement vidéo qui affiche l'image haute résolution provenant de la caméra de vision arrière de série. La garniture de toit spéciale et les joints de cabine assurent un environnement propre et silencieux.

Le siège est doté d'un système de chauffage et de ventilation ainsi que d'une suspension pneumatique, et un système de climatisation automatique maintient une température ambiante constante. Le gain (course du levier par rapport à la vitesse du vérin) et la réponse (intervalle entre le mouvement du levier et la pleine vitesse du vérin) des leviers de commande par manipulateur sont réglables, permettant ainsi d'adapter le rendement de la machine aux préférences de chaque conducteur.

Moteur et circuit hydraulique

Le Moteur C18 ACERT™ Cat de 18,1 litres est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final et Stage IV et utilise des systèmes de post-traitement fonctionnant sans interrompre les cycles de travail. S'appuyant sur le Moteur C18 ACERT au rendement énergétique optimal, la MH3295 intègre également des fonctionnalités permettant de réduire la consommation de carburant, telles que la commande automatique qui réduit le régime moteur à faible charge et le système de coupure automatique qui arrête le moteur après un certain temps passé à tourner au ralenti.

La fonctionnalité d'arrêt limite non seulement la consommation de carburant, mais également le nombre d'heures accumulées, ce qui favorise l'allongement des intervalles d'entretien et permet de bénéficier d'une garantie complète et d'une valeur de revente élevée. Les deux modes de puissance (haute et économie) permettent d'adapter l'utilisation du carburant et le débit de la pompe hydraulique aux tâches effectuées. Ensemble, ces fonctionnalités favorisant les économies de carburant permettent de réduire les émissions d'échappement, le bruit ainsi que les coûts des réparations et d'entretien, en plus d'augmenter la durée de vie du moteur.

La précision des commandes hydrauliques est une caractéristique essentielle de la MH3295 et la vanne du système de contrôle adaptatif (ACS, Adaptive Control System) Cat constitue le cœur du circuit hydraulique. Cette vanne Caterpillar brevetée gère intelligemment les restrictions et les débits pour offrir une réactivité hydraulique optimale et une souplesse d'utilisation. En outre, la fonction de chauffage automatique de l'huile de la vanne permet à la MH3295 d'être plus rapidement opérationnelle par temps froid, alors que le circuit hydraulique auxiliaire permet la polyvalence des outils. Si nécessaire, le circuit hydraulique de la MH3295 est entièrement compatible avec l'utilisation d'une huile bio.

Facilité d'entretien et technologie

Séparé du compartiment moteur, le circuit de refroidissement côte à côte de la MH3295 maintient la température du moteur et du circuit hydraulique à un niveau optimal. Le circuit de refroidissement est doté de faisceaux faciles à nettoyer et d'un ventilateur à vitesse variable capable d'inverser son sens de rotation pour expulser les débris. Les filtres et les robinets à liquide sont accessibles facilement et en toute sécurité via les passerelles antidérapantes. Un système de vidange du réservoir de carburant permet d'éliminer l'eau et les sédiments, alors qu'un indicateur de niveau de carburant réduit le risque de remplissage excessif.

Le système télématique Product Link Cat permet la connexion sans fil de la MH3295 à l'interface utilisateur du site Web VisionLink® et fournit des informations telles que l'emplacement de la machine, les heures de service, la consommation de carburant, la productivité, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic. Vous pouvez ainsi prendre des décisions rapides et basées sur les faits pour optimiser la productivité et réduire les coûts d'exploitation.

En outre, Cat Connect offre des technologies et des services en vue d'améliorer l'efficacité globale du chantier, basés sur les données fournies par les technologies embarquées sur les machines pour surveiller la production, optimiser la disponibilité et améliorer la sécurité.

Spécifications de la MH3295

   

Moteur

C18 ACERT Cat

Puissance nette, HP (kW)

533 (397)

Équipement avant barge, poids, lb (kg)

210,839 (95 635)

Équipement avant ferraille, poids, lb (kg)

219,056 (99 362)

Effort de traction max., lb (kN)

132,637 (590)

Vitesse max., mph (km/h)

2.8 (4.5)

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo