Cisailles mobiles des séries S2000/S3000 Cat® conçues pour une longévité et une efficacité de coupe optimales

Cisailles mobiles des séries S2000/S3000 Cat® conçues pour une longévité et une efficacité de coupe optimales

Pour diffusion en Amérique du Nord : juillet 2018  
Numéro du communiqué : 356PR18

Les nouvelles cisailles mobiles des séries S2000/S3000 Cat ® sont conçues pour les pelles hydrauliques utilisées dans les applications de démolition et de traitement de la ferraille. Elles présentent des rapports force/poids optimaux, offrant ainsi des temps de cycle plus rapides et un nombre de coupes par heure plus élevé que les précédents modèles. Les nouvelles cisailles des séries S2000/S3000, conçues pour une longue durée de vie et une efficacité optimale, sont fabriquées en acier spécial présentant des propriétés exceptionnelles de résistance à la traction/limite élastique ainsi qu'un taux de dureté considérablement plus élevé que l'acier de type T1.

Avec leur résistance structurelle accrue et leurs fonctions de protection de mâchoires avancées, les nouvelles cisailles peuvent être montées sur le bras ou sur la flèche et sont disponibles en configuration rectiligne ou à rotation à 360°. La fonction de rotation permet de placer la cisaille dans des positions de coupe optimales sans déplacer l'élément mécanique porteur.

Coupe efficace et conception robuste

Pour garantir une excellente efficacité de coupe, la conception avec guide et lames croisées des nouveaux modèles contribue à maintenir une lame de coupe optimale. En outre, le relief des mâchoires réduit la résistance des matériaux contre les lames pour permettre à ces derniers de tomber librement et de ne pas gêner le cycle de coupe suivant. Pour améliorer davantage l'efficacité des nouvelles cisailles, nous avons conçu une soupape de vitesse qui apporte plus de puissance de coupe et qui accélère l'ouverture des mâchoires pour le cycle suivant.

Des plaques intercalaires coniques réduisent la résistance des matériaux en coupe, ce qui limite la quantité d'énergie nécessaire de la cisaille et accélère la coupe. La mâchoire à arête incurvée contribue à maintenir le matériau en position optimale dans la cisaille. En outre, les plaques pleines de la mâchoire supérieure sont beaucoup moins vulnérables aux fissures (par rapport à l'utilisation d'une série de plaques). Une pointe de perforation à boulonner offre davantage d'efficacité et de protection au point précis où les pressions de coupe peuvent être plus élevées.

Conçues pour la fiabilité et la durabilité à long terme, les nouvelles cisailles disposent également d'une tige de vérin entièrement protégée pour éviter un endommagement causé par les matériaux traités. Cette protection s'étend aussi aux canalisations hydrauliques et aux flexibles des cisailles. Les points de pivots des cisailles sont conçus avec des matériaux haut de gamme pour assurer une longue durée de vie, et les points de graissage sont accessibles en toute sécurité au niveau du sol. L'entretien des couteaux, le remplacement des plaques d'usure et le montage de pointes peuvent être effectués rapidement et facilement.

Les nouveaux modèles de cisailles, conçus pour les pelles hydrauliques Cat avec des poids en ordre de marche de 11 à 85 t et plus, sont également adaptés aux machines concurrentes avec des poids en ordre de marche similaires. Caterpillar assure le suivi des outils Cat Work Tools grâce à une gamme complète de services avant et après-vente, incluant notamment des conseils relatifs à la sélection, la formation des conducteurs, la gestion des équipements, mais aussi une gamme de produits financiers et d'assurance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.cat.com/en_US/campaigns/awareness/shears-attachments.html.

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo