Le tracteur de préparation de site de Cat® fonctionne sans surchauffer, demeure propre et alimente des équipements à grand débit

Le tracteur de préparation de site de Cat® fonctionne sans surchauffer, demeure propre et alimente des équipements à grand débit

Pour communication en Amérique du Nord et du Sud, en Russie, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Australie : mars 2014
Communiqué numéro : 51PR14

Le nouveau tracteur de préparation de site 586C de Cat® est une machine polyvalente et robuste, assez puissante pour alimenter les déchiqueteuses et les débroussailleuses à grande puissance. « Le tracteur fonctionne sans surchauffer et n'accumule pas de débris; vous passez donc moins de temps à le nettoyer et plus de temps à travailler », selon Matt McDonald, spécialiste des produits forestiers de Caterpillar. « De plus, vous pouvez travailler sur plusieurs projets avec une seule machine, abaissant ainsi vos charges d'exploitation ».

Les applications comprennent le développement résidentiel et commercial, la gestion des terres, la construction et l'entretien des emprises, la gestion des terres humides et des habitats fauniques, la mise en valeur et la gestion des plantations de même que le débroussaillage en vue du contrôle des inondations et des coupe-feu.

De nouveaux outils de travail Cat ont été mis au point pour correspondre à la grande puissance du modèle 586C. La déchiqueteuse Cat HM825 et la débroussailleuse Cat BR624 seront offertes à l'usine et prises en charge par les concessionnaires Cat. D'autres équipements, comme des godets et des râteaux, sont en vente chez les concessionnaires Cat.

Puissance et performances
Le système PowerDirect Plus optimise la performance de la machine en surveillant la demande de l'opérateur et du circuit hydraulique de l'équipement et en fournissant la puissance au moment et à l'endroit voulus. Le moteur de 350 hp et le circuit hydraulique surdimensionné offrent un débit plus élevé à l'équipement pour un rétablissement plus rapide sans ralentir d'autres fonctions.

« Vous verrez de fortes performances dans toutes les applications. Les fonctions simultanées de levage-inclinaison et de levage-braquage de même que de rétablissement de l'équipement sont beaucoup plus rapides que sur les machines des principales marques concurrentielles », a déclaré M. McDonald. Le système PowerDirect Plus contribue à l'efficacité énergétique en maintenant une charge constante sur le moteur.

Fonctionnement propre sans réchauffement
« Ce tracteur fonctionne souvent dans des milieux chauds, secs et poussiéreux; il est donc important que la machine ne surchauffe pas et n'accumule pas de débris », a déclaré M. McDonald. La forte capacité du circuit de refroidissement et le ventilateur d'inversion à vitesse variable évitent la surchauffe de la machine. Le ventilateur surdimensionné à entraînement hydraulique tourne à une vitesse moins élevée, aussi basse que possible, pour maintenir la bonne température du liquide hydraulique et du moteur. Par temps plus froid ou lors du démarrage de la machine, par exemple, le ventilateur tourne plus lentement pour conserver l'énergie et le carburant et réduire le bruit.

La machine est divisée en compartiments distincts qui sont pressurisés pour empêcher la pénétration des débris. Le flux d'air sous pression refroidit aussi l'électronique, les capteurs et autres composants clés au cours d'une longue journée de travail.

HJM Forest Resource Management, LLC, de DeKalb (Miss.) a géré un projet pilote pour offrir des observations sur le réglage de précision du tracteur. L'un des directeurs de l'entreprise, Jimmy Wayne McGowen, a mentionné que le radiateur et le filtre à air demeuraient propres, et que le compartiment moteur pressurisé empêchait l'entrée des débris. « Nous devons nettoyer nos machines plus anciennes à tout moment », a déclaré M. McGowen. « Nous n'avons pas à le faire avec cette machine. Il s'agit d'un avantage marqué, car nous n'avons pas à nous arrêter de travailler pour garder le tracteur en état, comme nous le faisons pour nos tracteurs plus anciens ».

Il a aussi mentionné qu'il n'avait jamais vu la température du liquide hydraulique passer au niveau moyen de température, même par une journée de travail à 41 °C (105 °F). « Plus la machine fonctionne à faible température, meilleure est sa performance et plus longtemps elle dure », a-t-il ajouté.

Cabine confortable
La cabine est positionnée entre les essieux pour obtenir une conduite stable et souple. Un pare-brise propre trois pièces, une caméra de recul standard et un toit plein-ciel offrent une vue à 360°. La suspension pneumatique standard avec support dorsal et du cou de même qu'un système CVC haute capacité ajoutent au confort de l'opérateur. « Nous n'avons jamais pu utiliser le climatiseur au maximum; le fonctionnement à bas réglage est suffisant », a mentionné M. McGowen.

Les commandes de l'opérateur sont complètement réglables. Les fonctions spéciales qui améliorent le fonctionnement et réduisent la fatigue de l'opérateur comprennent les modes de vitesse rampante, de sélection de terrain, de conduite sur route et le mode en option de commande de flottement d'équipement Le mode de vitesse rampante offre à l'opérateur la capacité d'augmenter ou de réduire à tout instant la vitesse à l'aide des boutons de la manette au lieu d'utiliser la pédale. « La conduite à travers des broussailles épaisses ou le déchiquetage et le traînage en recul peut être pénible pour l'opérateur si la vitesse est contrôlée strictement à l'aide de la pédale. La vitesse rampante facilite la tâche de l'opérateur », a expliqué M. McDonald.

Demeure sur le chantier
Châssis robustes en caisson et attelage central testés sur le terrain avec de gros roulements à rouleaux coniques et des axes de 76,2 mm (3 po) de diamètre fournissent une assise solide. La soupape de commande, les pompes et les joints de vérin ont été testés dans des conditions extrêmes pour en assurer la fiabilité. Les fixations des vérins de braquage et les axes chromés de timonerie de bras de levage et d'inclinaison constituent deux autres exemples des caractéristiques structurales incorporées au tracteur pour augmenter son temps de service et la durée de vie de la machine.

Stabilité « Collé au sol »
Le moteur étant placé à l'arrière de la machine, le poids du tracteur est distribué également sur les essieux pour en assurer une stabilité sans égale. Le moteur arrière agit aussi comme contrepoids aux équipements lourds de déchiquetage et de débroussaillage. L'attelage central est positionné entre les essieux avant et arrière pour faciliter le cheminement des roues.

Entretien facile
Des points d'entretien quotidien sont à portée de la main. L'huile hydraulique est ajoutée au niveau du sol à l'aide d'une pompe de remplissage électrique pour l'huile hydraulique, et un flexible à raccord rapide est entreposé sur la machine. L'huile est pompée à travers le circuit de filtration avant de pénétrer dans le réservoir, protégeant ainsi le circuit hydraulique. Le remplissage de carburant s'effectue aussi au niveau du sol. D'autres composants sont aussi faciles à atteindre, soit en basculant la cabine, par des panneaux à charnières et par accès sur trois côtés au moteur et aux pompes hydrauliques.

Accessoires
La déchiqueteuse HM825 et la débroussailleuse BR624 sont des équipements durables et fiables. Des structures robustes, des patins renforcés et un plaquage interne résistant aux abrasions réduisent les temps d'arrêt et les réparations. Tous les points d'entretien quotidien se situent au niveau du sol et les réglages sont faciles à effectuer.

L'opérateur possède un champ de vision dégagé autour des équipements. Les déversements sont dirigés vers le bas et à l'écart du tracteur. Lorsque les équipements sont désactivés, le circuit hydraulique du tracteur ralentit les pièces mobiles des équipements jusqu'à l'arrêt en sécurité.

La machine pilote exploitée par HJM Forest Resource Management était munie d'une déchiqueteuse HM825. M. McGowen a déclaré que l'aptitude du tracteur et de l'équipement à manipuler de gros billots constituait un avantage lorsque les opérateurs dégageaient un peuplement forestier sur pied pour élargir les emprises des lignes de transport d'énergie. « L'équipement est muni d'une barre de poussée hydraulique et cela constitue un atout majeur », a-t-il dit.

Le Cat 586C, ainsi que les équipements de déchiquetage et de débroussaillage seront en production en mai. Pour plus de renseignements, visitez le site www.cat.com.

Caractéristiques techniques

Puissance du moteur du modèle 586C

261 kW (350 hp)

Alimentation des accessoires du modèle 586C

378 l/min @ 37 921 kPa

(100 gpm @ 5 500 lb/po²)

Largeur HM825

2 900 mm (114,2 po)

Exigences hydrauliques optimales HM825

378 l/min @ 37 921 kPa

(100 gpm @ 5 500 lb/po²)

Largeur BR624

2 474 mm (97,4 po)

Exigences de puissance BR624

246 l/min @ 37 921 kPa

(64 gpm @ 5 500 lb/po²)

 

http://conexpo.cat.com/

Image 1

###

Note aux rédacteurs :  Caterpillar présente des produits et services dans chacun de ses territoires à différents moments. Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que les informations relatives aux produits ne soient publiées qu'après que Caterpillar a reçu confirmation de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales de marketing que les produits et services sont disponibles dans la région pertinente, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité et les spécifications des produits auprès de leur concessionnaire local.