Le Chargeur à bras télescopique TH514D Cat est équipé d'un circuit hydraulique à détection de charge, d'une gamme d'outils de travail étendue, et offre plus de confort/sécurité au conducteur

Pour diffusion en Amérique du Nord : mars 2017
Numéro du communiqué : 23PR17

Avec un Moteur C3.4B Cat® d'une puissance nominale de 100 HP (75 kW), une capacité de charge nominale de 11 021 livres (4 999 kg) et une hauteur de levage maximale de 45,5 pieds (13,88 m), le nouveau Chargeur à bras télescopique TH514D possède la puissance et les caractéristiques nécessaires à la prise en charge de travaux exigeants sur n'importe quel chantier de construction. Le nouveau circuit hydraulique du TH514D offre des performances multifonctionnelles, rapides et puissantes ainsi qu'un empattement long stable. Il est capable de prendre en charge toute une gamme d'outils de travail. Le poste de conduite amélioré et les systèmes de commande antitangage et de position flottante de la flèche en option assurent un confort et une maniabilité exceptionnels.

Les équipements, notamment les fourches et un vaste choix de tabliers, godets, flèches bombées, treuils, grappins à tuyaux, balayeuses, bras de manutention, godets à béton et plates-formes montées sur fourche, améliorent la polyvalence du TH514D, et dans certains cas, permettent de se passer d'un équipement spécialisé sur le chantier. Par ailleurs, une oreille de levage, dont la capacité correspond à la capacité nominale de la machine, a été ajoutée sur la partie inférieure de la tête de flèche.   Grâce à cette oreille de levage, il n'est plus nécessaire de retirer le tablier porte-fourche pour les travaux de levage en suspension.   La machine est équipée d'une attache pour chargeuse industrielle (IT, Integrated Toolcarrier) manuelle Cat, et une attache hydraulique est disponible en option.

Groupe motopropulseur et circuit hydraulique

Le Moteur C3.4B Cat est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions et ne nécessite aucune intervention du conducteur, hormis l'appoint périodique du réservoir de liquide d'échappement diesel.

La transmission Powershift extra-robuste à 4 vitesses en marche avant/3 vitesses en marche arrière garantit des rapports de transmission identiques dans diverses applications. Le système à quatre roues motrices du TH514D utilise des essieux extra-robustes dotés de moyeux de réduction planétaire, d'un différentiel avant à glissement limité et d’un dispositif de freinage sur deux essieux afin de renforcer la sécurité.  Les freins de manœuvre sont de type multidisques à bain d'huile sur les deux essieux, et le frein de stationnement manuel fonctionne avec les freins de l'essieu avant du TH514D. Le nouveau modèle est équipé de pneumatiques Mitas 14.00-24 16PR de série. Des pneumatiques Goodyear ou remplis de mousse sont disponibles en option.

Le circuit hydraulique à détection de charge et à centre fermé du TH514D réduit la charge sur la pompe et économise du carburant à l'aide d'une pompe à pistons axiaux et à cylindrée variable, et de répartiteurs de débit qui assurent une réponse hydraulique rapide en adaptant la pression et le débit en fonction de la tâche. Le circuit hydraulique a été conçu pour fournir un fonctionnement doux, fiable et multifonctionnel, avec des temps de cycle globaux rapides. Un circuit hydraulique auxiliaire de série est connecté à la tête de flèche pour les outils de travail électriques. Un second circuit auxiliaire à l'avant est disponible.

Poste de conduite

Le poste de conduite spacieux du TH514D (toit ouvert de série) est équipé d'un manipulateur multifonctionnel avec commandes hydrauliques auxiliaires et commandes de transmission intégrées (il est possible de prévoir des commandes de transmission montées sur la colonne). La fonction « Préférences du conducteur » de Cat permet d'ajuster la réponse de la machine aux préférences de chaque conducteur. Le siège à suspension mécanique de série a été conçu pour garantir le confort du conducteur tout au long de la journée.

Différentes options sont proposées : cabine fermée avec chauffage, climatisation, siège à suspension pneumatique, large écran d'affichage interactif supplémentaire avec diagrammes de charge électroniques, caméra de vision arrière et capteur de recul.

Le système antitangage amortit le mouvement de la flèche lors des déplacements sur terrains accidentés et le système de position flottante de la flèche permet à cette dernière de suivre automatiquement la configuration du terrain. Ces deux équipements favorisent une conduite souple et améliorent le confort du conducteur.

Facilité d'entretien/Technologie

Pour simplifier l'entretien quotidien, les points d'entretien sont accessibles depuis le sol, et le positionnement longitudinal du moteur ainsi que le large capot favorisent l'accès au moteur, aux refroidisseurs et aux composants hydrauliques.

Grâce aux technologies LINK, telles que le système Product Link™, les propriétaires peuvent se connecter sans fil à leur équipement et accéder aux données essentielles de leur machine, telles que sa position, ses heures de service, sa consommation de carburant, son temps d'inactivité, les incidents, ainsi que les codes de diagnostic, afin de générer des analyses et des comptes-rendus via l'interface utilisateur en ligne VisionLink®. Les informations fournies par les technologies LINK aident à prendre des décisions basées sur les faits, de manière à optimiser le rendement et à réduire les coûts d'exploitation.

 

Spécifications du TH514D

   

Moteur

C3.4B Cat

Puissance nominale, brute

100 HP (75 kW)

Poids en ordre de marche avec tablier & porte-fourches

26 530 lb (12 034 kg)

Capacité de charge nominale

11 021 lb (4 999 kg)

Hauteur de levage maxi

45,5 ft (13,88 m)

Mise à niveau du châssis - gauche/droite

10 degrés

Débit hydraulique auxiliaire (à la tête de flèche)

25 US gal/min (94,6 l/min)

Contenance du réservoir hydraulique

42 US gal (160 l)

Pression de décharge hydraulique

3 770 psi (260 bar)

Vitesse de translation maxi.

19 mph (31 km/h)

# # #

 

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo