Caterpillar étend sa gamme de minipelles hydrauliques de nouvelle génération avec six nouveaux modèles (de 7 à 10 tonnes) disponibles dans un large choix de configurations et de fonctionnalités haut de gamme

Caterpillar étend sa gamme de minipelles hydrauliques de nouvelle génération avec six nouveaux modèles (de 7 à 10 tonnes) disponibles dans un large choix de configurations et de fonctionnalités haut de gamme

Pour diffusion en Amérique du Nord : octobre 2018
Numéro du communiqué : 549PR18

La gamme Caterpillar de minipelles hydrauliques de nouvelle génération a été étendue avec l'ajout de six nouveaux modèles allant de 7 à 10 tonnes. Les nouveaux modèles offrent un éventail de configurations de base permettant aux clients de faire le choix de la machine leur garantissant le maximum d'efficacité dans leurs activités quotidiennes. Comme toutes les minipelles hydrauliques de nouvelle génération Cat®, les nouveaux modèles sont dotés de structures principales extra-robustes, de moteurs économes en carburant, de circuits hydrauliques à détection de charge, de cabines spacieuses et du système exclusif Cat Stick-Steer. L'objectif global de la conception des modèles de nouvelle génération est de garantir aux clients une valeur ajoutée en termes de performances, d'expérience pour le conducteur, de facilité d'entretien et de coût.

La gamme de nouveaux modèles comprend la 307.5, un modèle à encombrement arrière standard doté d'une flèche fixe ; la 308 CR, un modèle à faible rayon doté d'une flèche pivotante ; la 308 CR VAB, dotée d'une flèche à angle variable (en deux parties) pivotante ; la 309 CR, un nouveau modèle dans la gamme de minipelles hydrauliques, avec un rayon faible, une flèche pivotante et un circuit hydraulique auxiliaire haut débit ; la 309 CR VAB, qui capitalise les capacités de la 309 CR avec une flèche à angle variable ; et la 310, également une nouvelle venue dans la gamme, dotée d'une flèche fixe, d'un encombrement arrière standard et de vérins de lame double pour les activités de refoulement intensives.

Les nouveaux modèles vont d'un poids en ordre de marche maximum de 18 152 à 22 447 livres (8 233 à 10 182 kg) et de profondeurs de creusage de 13 pieds 5 pouces à 17 pieds (4 107 à 5 174 mm). Trois modèles (la 307.5, la 308 CR, et la 309 CR) sont disponibles avec un long bras qui accroît la profondeur de creusage d'environ 22 pouces (560 mm). La flèche à angle variable, disponible sur la 308 CR VAB et la 309 CR VAB, optimise les capacités de creusage dans les zones de travail encombrées. La 307.5 est alimentée par le Moteur turbo diesel C2.4 Cat d'une puissance nominale nette de 55,9 HP (41,7 kW) ; les cinq plus grands modèles sont équipés du Moteur diesel C3.3 Cat d'une puissance nominale nette de 70,3 HP (52,4 kW).

Poste de conduite

La conception des minipelles hydrauliques de nouvelle génération met l'accent sur le confort du conducteur, la commodité et la sécurité. Les six nouveaux modèles sont équipés de cabines hermétiques et sous pression pour assurer un environnement sain. Celles-ci sont dotées d'un nouveau système de chauffage, ventilation et climatisation garantissant des températures idéales par tout temps. Les sièges à suspension, dotés d'une ceinture de sécurité à enrouleur de 3 pouces de large, sont installés de série et les consoles du conducteur offrent des repose-poignets réglables. Les niveaux sonores faibles s'élèvent à 72 dB(A).

Les commandes intuitives comprennent le moniteur LCD de nouvelle génération qui fournit  des informations faciles à lire sur la machine et dispose d'une molette pour une navigation conviviale, y compris pour la configuration des préférences de fonctionnement personnelles. Pour plus de commodité, un sélecteur de grilles de commande de série permet aux conducteurs de configurer rapidement le manipulateur de la machine selon leurs préférences. Un système de sécurité de la machine est installé de série (code numérique), tout comme la radio avec fonctionnalité Bluetooth. Le grand pare-brise avant coulisse vers le haut et peut être maintenu ainsi grâce à un ingénieux système, alors qu'une visibilité panoramique est assurée par les grandes vitres latérales et arrière ainsi que le toit plein-ciel. Une caméra arrière est intégrée dans le moniteur.

Exclusivité des nouveaux modèles de nouvelle génération, le système Cat Stick Steer de série permet au conducteur de passer, sur simple pression d'un bouton, des commandes de direction classiques à levier/pédale à des commandes sans effort via le manipulateur. Sont proposés de série la translation automatique à deux vitesses ainsi qu'un système de régulation de vitesse qui simplifie encore plus les déplacements de la machine.

Les structures de protection de la cabine (ROPS ISO 12117-2:2008 ; TOPS ISO 12117:1997 ; et protection supérieure ISO 10262:1998 Stage II) sont conçues pour assurer un environnement de travail sûr pour le conducteur et les commandes sont protégées par un verrouillage hydraulique. Des projecteurs halogènes montés sur la flèche permettent d'éclairer la zone de travail et les feux à LED en option, à l'avant et à l'arrière, aident à améliorer la visibilité. Ces modèles de nouvelle génération, faciles à transporter, sont également dotés de points d'arrimage placés sur les châssis porteurs pour faciliter la sécurisation de la machine.

Performances haut de gamme

La nouvelle génération de minipelles hydrauliques est équipée d'un circuit hydraulique économe à détection de charge avec une pompe à pistons à cylindrée variable à commande électronique pouvant délivrer des débits allant jusqu'à 44 gpm (167 L/min) sur la 307.5 et la 308 et 62 gpm (233 L/min) sur la 309 et la 310. Ces débits généreux, associés à des pressions de décharge principales élevées, garantissent que les circuits hydrauliques des nouveaux modèles sont en mesure de délivrer des performances de déplacement accrues, ainsi que des forces de creusage et de levage plus élevées, tout en étant capables de prendre en charge les équipements motorisés. Le circuit haut débit sur le modèle 309 fournit un débit dédié au circuit auxiliaire pour le fonctionnement des équipements hydromécaniques les plus exigeants.  

Pour encore plus de polyvalence, le circuit hydraulique auxiliaire standard (doté de canalisations à raccords rapides) permet un débit monodirectionnel, bidirectionnel et continu. Des coupleurs manuels et hydrauliques sont disponibles, et les nouveaux modèles sont prééquipés pour une pince et dotés d'un œilleton de levage. Des godets à claveter et montés sur coupleurs permettront d'utiliser les capacités de pelle butte pour plus de précision lors du creusage à proximité des infrastructures réseau.

Les modèles 307.5, 308 CR et 309 CR ont un châssis de longueur standard, tandis que le 309 est disponible avec un châssis long. La 310 quant à elle est uniquement disponible avec un châssis long, conçu pour une stabilité accrue.

Une lame de refoulement accroît encore plus les capacités des nouveaux modèles, en permettant à la machine de s'attaquer aux tâches de remblayage et de nivellement. La lame dispose d'un grand débattement de déplacement, au-dessus et en dessous du niveau, et a une fonction de position libre. Les structures principales des minipelles hydrauliques de nouvelle génération (châssis supérieur et inférieur, châssis porteurs, flèche et bras) s'inspirent directement de leurs cousines de grande taille et sont conçues pour une longue durée de vie.

Les points d'entretien de routine sont accessibles au niveau du sol via les portes latérales, et la batterie ne demande aucun entretien. Les panneaux latéraux sont plats et encastrés pour être protégés contre les dégâts, en plus d'être conçus pour garantir un remplacement facile.  

 

Product Specifications

 

307.5

308 CR

308 CR VAB

309 CR

309 CR VAB

310

Poids min., lb (kg)

16 065
(7 532)

17 960
(8 146)

20 906
(9 483)

19 304
(8 756)

21 054
(9 550)

21 166
(9 601)

Poids max., lb (kg)

18 152
(8 223)

20 678
(9 380)

20 906
(9 483)

20 731
(9 403)

21 054
(9 550)

22 447
(10 182)

Encombrement arrière

Standard

Compact

Compact

Compact

Compact

Standard

Profondeur de creusage, flèche à angle variable (VAB) de série
in (mm)

161,7
(4 107)

161,8
(4 109)

154,5
(3 925)

162,0
(4 115)

154,8
(3 931)

203,7
(5 174)

Profondeur de creusage, flèche à angle variable (VAB) sortie, pieds (mm)

183,0
(4 649)

182,8
(4 644)

136,3
(3 462)

183,1
(4 650)

136,5
(3 468)

---

# # #

Note aux rédacteurs :  Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés  

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling :  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly :  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore :  Shore_Francine_M@cat.com


Actualités des produits et services

Voir les dernières annonces de produits et de moteurs de Caterpillar.

Voir les dernières actualités