Caterpillar présente ses véhicules utilitaires 5 places

Caterpillar présente ses véhicules utilitaires 5 places

Pour diffusion en Amérique du Nord : août 2018
Numéro du communiqué : 483PR18

L'année dernière, Caterpillar a annoncé le lancement de ses tout premiers véhicules utilitaires ®Cat : le CUV82 à moteur essence et le CUV102 D à moteur diesel. Pour élargir cette offre, la gamme comprend désormais le CUV85 Cat à moteur essence et le CUV105 D à moteur diesel. Ces véhicules sont tous deux équipés d'une deuxième rangée spacieuse qui leur permet d'accueillir un total de cinq personnes. Caterpillar a pris en compte les nombreux commentaires des clients et des concessionnaires pour construire un véhicule utilitaire combinant longue durée de vie, confort et facilité d'entretien. Les tests rigoureux effectués sur ces deux véhicules assurent la qualité et la fiabilité supérieures que les clients attendent de Caterpillar.

Le CUV85 et le CUV105 D sont équipés d'une benne en acier robuste et offrent une capacité totale de chargement arrière de 1 000 lb (454 kg) et une capacité de remorquage de 2 000 lb (907 kg) pour garantir des performances exceptionnelles dans une multitude d'applications ; les véhicules utilitaires Cat offrent une expérience haut de gamme à un prix compétitif.        

Conçus pour durer

Les nouveaux véhicules utilitaires CUV85 et CUV105 D disposent d'un système de suspension à quatre roues indépendantes avec une barre stabilisatrice avant permettant une stabilité exceptionnelle à pleine charge. Le long bras pivotant de la suspension, ainsi que les ressorts et les amortisseurs spécialement réglés assurent un équilibre parfait entre conduite souple et transport de charges. La généreuse garde au sol garantit une facilité de conduite sur terrain accidenté.

Les véhicules utilitaires Cat mènent leurs missions de transport à bien avec efficacité, en manœuvrant rapidement sur des chantiers accidentés, à des vitesses maximales de 45 mph (72 km/h), selon le modèle. Le CUV85 possède un moteur essence 0,8 l trois cylindres de 50 hp (37 kW), alors que le CUV105 D est équipé d'un moteur diesel 1,0 l trois cylindres de 25 hp (18,7 kW).

Grâce à son accélération en douceur, à son excellente visibilité et à son option de freinage moteur, le véhicule utilitaire Cat est parfaitement adapté au transport et au remorquage. Le levier de vitesses sur colonne de direction intuitif facilite les manœuvres du conducteur dans tous les rapports. Les deux modèles sont équipés d'une transmission à variation continue spécialement adaptée à des applications de travail, assurant des transitions souples et la possibilité de manipuler des charges. Le choix entre les modes deux roues motrices, quatre roues motrices ou quatre roues motrices/verrouillage permet au conducteur d'adapter la conduite du véhicule aux conditions du terrain.

Silencieux et confortables

Les véhicules utilitaires Cat sont conçus pour une utilisation silencieuse et confortable tout au long de la journée. Leur structure permet de réduire le bruit et les vibrations en cours de fonctionnement afin de profiter d'une conduite optimale. L'offre d'une cabine spacieuse a été un facteur important de la conception des véhicules utilitaires. Le CUV85 et le CUV105 D peuvent accueillir confortablement cinq passagers, grâce à un espace généreux pour les jambes et les coudes, ainsi qu'une importante garde au toit pour les personnes de grande taille.

Les coutures des sièges conducteur et passager assurent confort et longue durée de vie, tandis que le siège conducteur et le volant réglables garantissent un ajustement ergonomique. Derrière le siège, un rangement et un porte-document offrent un espace idéal pour votre matériel et vos effets personnels. La base des sièges passagers peut être retirée et rangée derrière le siège afin de dégager de l'espace pour le transport d'objets volumineux.

Faciles à utiliser et à personnaliser

Confort et facilité de conduite sont les maîtres-mots des nouveaux véhicules utilitaires Cat. La direction assistée électrique assure une meilleure maniabilité et un rayon de braquage plus court. Les jauges permettent de mieux visualiser les informations de fonctionnement essentielles, comme la vitesse au sol, le régime moteur, les heures de fonctionnement, l'odomètre, la tension de la batterie, la température du moteur et le niveau de carburant.

Plus de 50 accessoires disponibles en option permettront aux clients de personnaliser leur véhicule utilitaire Cat en fonction de leurs besoins professionnels. Plusieurs options de cabine offrent une protection efficace contre les intempéries, avec des surfaces hermétiques à placer sur la structure du cadre ROPS ; des avertisseurs de recul, des chauffages, des treuils avant et des projecteurs sont également disponibles. Les véhicules utilitaires Cat sont précâblés pour une installation simple et rapide de toutes les options proposées.

Facilité d'entretien et assistance concessionnaire exceptionnelle

L'accès rapide aux points d'entretien simplifie l'entretien des véhicules et les outils de diagnostic embarqués de pointe réduisent le temps de dépistage des pannes. Les nouveaux CUV85 et CUV105 D bénéficient d'une assistance et d'un entretien incomparables de la part des concessionnaires Cat. Les concessionnaires Cat participants sont disponibles pour répondre à toutes vos questions relatives à l'entretien, au choix des accessoires et à l'assistance sur site. Ces modèles de véhicules utilitaires seront disponibles à la vente partout aux États-Unis et au Canada.*
*À l'exception de la Californie et du Québec

 

Cat Utility Vehicle Product Specifications

Model

Cat CUV85

Cat CUV105 D

Seated Capacity

5

5

Gross Power (SAE J1995)

50 hp (37,3 kW)

25 hp (18,7 kW)

Engine/Fuel Type

3-cylinder 0.8L gas

3-cylinder 1.0L diesel

Drive Modes

2WD/4WD

2WD/4WD

Differential

Electronic locking rear

Electronic locking rear

Top Speed

45 mph (72.4 kmph)

25 mph (40.2 kmph)

Suspension Type

Sway bar, 4-wheel independent suspension

Sway bar, 4-wheel independent suspension

Towing Capacity

2,000 lbs (907,2 kg)

2,000 lbs (907,2 kg)

Bed Capacity

1,000 lbs (453,6 kg)

1,000 lbs (453,6 kg)

 

# # #

 

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires de véhicules utilitaires Cat participants respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo