Caterpillar présente sa nouvelle gamme d'alternateurs portatifs Cat aux États-Unis et au Canada

Caterpillar présente sa nouvelle gamme d'alternateurs portatifs Cat aux États-Unis et au Canada

Pour diffusion en Amérique du Nord : octobre 2016  
Numéro du communiqué : 504PR16

Caterpillar se développe dans le secteur de l'alimentation domestique et extérieure avec le lancement de la série d'alternateurs portatifs RP Cat®. La série RP est conçue pour fournir une alimentation fiable et pratique aux entrepreneurs et aux acheteurs au détail. Le lancement de produits en Amérique du Nord comprend quatre modèles standard, allant de 3,6 à 7,5 kW, ainsi que des versions spécifiques pour la Californie.  

La série RP est désormais disponible aux États-Unis et au Canada via un certain nombre de distributeurs locaux et régionaux et de concessionnaires Cat habituels faisant partie du nouveau réseau de ventes et de services « Alimentation domestique & extérieure ».

Les équipes d'ingénieurs Caterpillar basées dans l'Illinois et en Irlande du Nord ont conçu de nouveaux alternateurs portatifs après avoir soumis les alternateurs concurrents à des tests avancés et effectué des recherches pour identifier la conception et les caractéristiques d'utilisation que les clients apprécient le plus. Ces nouveaux alternateurs sont dotés de fonctions haut de gamme idéalement conçues pour les entreprises générales paysagistes, qui ont le plus souvent besoin d'une alimentation portative pour les travaux de construction et d'entretien paysagers, de déneigement et en cas de tempêtes.

Faciles à utiliser, robustes et sûrs

Les alternateurs de la série RP sont faciles à utiliser. Tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner l'alternateur est facilement accessible sur un panneau de contrôle éclairé et pratique. Un écran multifonction permet aux utilisateurs de basculer entre les heures de fonctionnement de durée de vie, les heures de fonctionnement de session, la puissance de sortie et la durée de fonctionnement pour surveiller facilement les performances de l'alternateur et déterminer à quel moment il est temps de ravitailler ou d'entretenir l'unité. Pour alimenter plusieurs appareils, les modèles RP5500, RP6500 E et RP7500 E possèdent plusieurs prises, de 120 V et 240 V.

Deux modèles de la série RP sont disponibles avec une batterie de démarrage Lithium-Ion en option. La durée de vie de la batterie est trois fois supérieure à celle d'une batterie standard fournie sur des modèles concurrents. Les alternateurs de la série RP sont également compacts (jusqu'à 4 pouces plus petits que les modèles concurrents similaires) et possèdent un centre de gravité bas pour réduire le déséquilibre. La conception facilite les manœuvres, même en côte ou sur terrain irrégulier, et les alternateurs occupent moins d'espace sur les plate-formes de tombereau et dans les espaces de rangement.

Les alternateurs portatifs Cat sont conçus pour être fiables et durables. Le châssis en acier robuste et l'enceinte de retournement fermée protègent les composants de l'alternateur contre tout dommage. Les faisceaux de fils sont dissimulés dans le châssis pour éviter qu'ils ne soient déchirés ou desserrés lors des déplacements dans et en dehors de l'espace de rangement et du véhicule. Les roues solides et jamais plates éliminent le risque de crevaison sur les chantiers. Les alternateurs sont également dotés d'un arrêt automatique lorsque les niveaux d'huile descendent trop bas, pour protéger l'alternateur contre tout dommage.

La série RP tire le meilleur parti des systèmes de sécurité pour pouvoir protéger les personnes et les machines. La protection GFCI, les cache-prises et le disjoncteur assurent une protection contre les décharges électriques et les surcharges de l'alternateur. La régulation de tension automatique (AVR, Automatic Voltage Regulation) génère une alimentation propre qui n'endommage pas les outils ou les appareils fragiles. De plus, un réservoir de carburant extra-large permet d'utiliser un alternateur jusqu'à 17 heures (varie en fonction du modèle et de la charge). Une cuvette de carburant encastrée récupère les gouttes pour empêcher tout gaspillage de carburant sur le sol ou sur le moteur chaud.

Caterpillar développe sa gamme d'alimentation domestique et extérieure tout en anticipant les lancements de produits supplémentaires en 2017. Pour plus d'informations sur la nouvelle gamme d'alternateurs, y compris sur les points de vente, rendez-vous sur : http://www.cat.com/homeandoutdoorpower

   # # #

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo