La nouvelle Niveleuse 140 de Cat® est équipée de commandes classiques, de l'option traction intégrale, de choix de commande de nivellement et d'équipements de conduite

Niveleuse 140

La nouvelle Niveleuse 140 de Cat® est équipée de commandes classiques, de l'option traction intégrale, de choix de commande de nivellement et d'équipements de conduite

Pour diffusion en Amérique du Nord : décembre 2018
Numéro du communiqué : 573PR18

Conçue pour être un modèle très productif, la toute nouvelle Niveleuse 140 Cat® combine une sélection de technologies de commande de nivellement avec un volant/des commandes à levier classiques, un groupe motopropulseur performant, des caractéristiques de confort/commodité améliorées et une facilité d'entretien simple et à intervalles prolongés. Le nouveau modèle offre une option de transmission intégrale avec un poids en ordre de marche de 42 325 livres (19 198 kg). Il est équipé d'un bouclier de 12 ft, d'un Moteur C9.3 Cat à haut rendement énergétique, d'une transmission Powershift 8F/6R à prise directe et d'un système télématique Cat Product Link™, et délivre une puissance nominale nette de 250 HP (186 kW).

Les technologies évolutives Cat GRADE offrent des options de commande de nivellement pour les clients ayant des besoins d'application et des budgets différents ; elles ont toutes pour objectif de permettre aux utilisateurs de travailler plus rapidement et avec plus de précision pour améliorer la productivité. De plus, le système de stabilité de la lame en option ralentit automatiquement la machine lorsque le nivellement est affecté par le rebond de la machine.

  • Cat GRADE avec pente transversale est un système intégré qui automatise l'inclinaison transversale de la lame et qui, dans certaines applications, permet d'économiser jusqu'à 40 % de matériaux selon les études menées par Caterpillar comparant cette technologie à la commande de lame manuelle.
  • Cat GRADE avec indicateur de pente transversale fournit des informations en temps réel sur la pente transversale à l'aide de l'affichage intégré de la machine, ce qui améliore l'efficacité du nivellement sans les coûts supplémentaires liés à l'automatisation des fonctions de lame.
  • L'inclinomètre numérique de dévers de lame indique l'inclinaison de la lame sur l'écran d'affichage intégré pour limiter le besoin de contrôler manuellement le nivellement.
  • L'option de prééquipement (ARO, Attachment Ready Option) Cat GRADE s'intègre aux technologies Cat GRADE, ainsi qu'à d'autres systèmes de commande de nivellement, et assure la préparation de la machine aux autres technologies de commande de nivellement 2D/3D.

Caractéristiques haut de gamme

Le Moteur C9.3 Cat délivre une puissance optimale à  tous les rapports grâce au système de puissance variable accrue (VHP, Variable Horsepower Plus) qui régule la puissance de sortie entre 177 et 250 HP (132-186 kW) pour une efficacité maximale et une économie de carburant. En mode ÉCO standard, la consommation de carburant est réduite jusqu'à 10 % dans certaines applications.

L'option de traction intégrale assure des performances supplémentaires sur terrain accidenté ou difficile et le système VHP régule la puissance entre 176 et 270 HP (131-291 kW). L'équilibre optimisé de la machine garantit une puissance de traction maximale  au  sol.

Les canalisations hydrauliques en option acceptent divers outils de travail électriques. Pour davantage de polyvalence, plusieurs accessoires sont disponibles, tels que des lames de déneigement avec ou sans mât, des chasse-neige, des lames droites, des scarificateurs et un ensemble de levage pour maîtriser les outils montés à l'avant.

Les intervalles d'entretien prolongés réduisent les coûts de liquide et de filtre jusqu'à 20 %. Les filtres sont changés toutes les 1 000 heures (au lieu de 500) pour que la machine soit toujours en activité et productive. Les filtres à huile hydraulique, à air moteur et de liquide d'échappement diesel (DEF, diesel exhaust fluid) sont regroupés dans un emplacement centralisé pour un accès facile et un entretien préventif rapide.

Le remplissage de carburant au niveau du sol assure la sécurité des utilisateurs en réduisant le besoin de monter sur la machine. L'étanchéité et la précision maximales apportées par l'option de réglage de la barre d'attelage par le haut offrent jusqu'à 45 % de réduction sur les coûts d'entretien. L'ajout d'un ventilateur à sens de marche inversé empêche l'accumulation de matériau par la grille d'admission du capot arrière, ce qui réduit l'entretien et le nettoyage du circuit de refroidissement de la niveleuse.

Poste de conduite

L'emplacement optimal du volant et des leviers diminue l'effort et la fatigue du conducteur, favorisant ainsi un environnement de travail sûr, confortable et productif. La cabine ROPS redessinée, certifiée ISO, est insonorisée et étanche à la poussière grâce à un système de chauffage et de refroidissement à haute capacité faisant circuler l'air frais. Une console de commande réglable améliore le confort et l'écran d'affichage tient l'utilisateur informé des fonctions de la machine, tout en intégrant les informations fournies via la technologie Cat Connect.

De grandes vitres allant du plancher au pavillon offrent une visibilité panoramique, qui est renforcée par un système de caméra de recul disponible en option. L'option de cabine Confort propose un siège à suspension pneumatique, un essuie-glace arrière et des ventilateurs de dégivrage. L'éclairage halogène est de série, l'éclairage à diodes est proposé en option. De plus, un poste de conduite avec toit est disponible en option. Pour assurer la sécurité du conducteur, le circuit de direction auxiliaire de série s'active automatiquement en cas de chute de pression de la pompe principale.

 

Spécifications du modèle 140

   

Engine

Cat C9.3

Net power (ISO 9249/SAE J1349)

250 hp (186 kW)

Operating weight, tandem*

42,325 lb. (19 198 kg)

Operating weight, all-wheel drive*

44,613 lb. (20 236 kg)

Blade width

12 ft. (3.7 m)

Blade height

23.4 in. (594 mm)

Arc radius

16.3 in. (413 mm)

Throat clearance

4.9 in. (124 mm)

*Le poids en ordre de marche avec équipement standard est calculé avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le bloc poussoir, les protections, le ripper/scarificateur arrière, les pneus et d'autres équipements.

###

 

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés  

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo

Actualités des produits et services

Voir les dernières annonces de produits et de moteurs de Caterpillar.

Voir les dernières actualités