Le nouveau modèle 320F Cat® est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise

Le nouveau modèle 320F Cat® est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise

Pour publication en Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande : novembre 2015
Numéro du communiqué : 265PR15

Conçue pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise, la nouvelle Pelle hydraulique 320F Cat® de taille moyenne est fiable, durable et offre un faible coût horaire. Son Moteur C4.4 ACERT, puissant et efficace, est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final. Il présente une puissance nominale de 161 HP (120 kW). La machine est également équipée d'un circuit hydraulique éprouvé, pouvant prendre en charge une grande variété de tâches. Pesant un peu moins de 50 000 lb, la machine est dimensionnée de façon à faciliter le transport pour passer d’une tâche à une autre.

Performances

La 320F consomme très peu de carburant. D’après les ingénieurs, elle en consomme jusqu’à 8,5 % de moins que la 320E en mode standard, tout en offrant les mêmes capacités de levage et d’excavation. Les circuits électronique et de carburant ainsi que les systèmes de post-traitement et de gestion de l'air bénéficient de composants avancés, notamment le filtre à particules diesel sans entretien. Une commande isochrone gère automatiquement la vitesse de pompe et le régime moteur pour un meilleur rendement énergétique. De plus, les soupapes de recirculation dans la flèche et le bras réduisent la consommation de carburant et accélèrent les temps de cycle.

Polyvalence

Les godets et outils de travail Cat sont conçus et adaptés pour optimiser les performances de la 320F. Des circuits hydrauliques auxiliaires sont disponibles pour prendre en charge une large gamme d’outils, tels que des marteaux, des grappins et des pinces. La commande d’outil et l’attache rapide permettent de changer d’outil encore plus rapidement.

Confort

La cabine, avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure), est à la fois silencieuse, confortable et suffisamment spacieuse pour les conducteurs de grande taille. Elle inclut des commandes faciles d’utilisation, un siège et des accoudoirs entièrement réglables, ainsi qu’un système de climatisation automatique qui vous permettent de rester productif toute la journée, par temps chaud comme par temps froid.

Facilité d'entretien

La plupart des points d’entretien sont facilement accessibles depuis le sol. Les grandes portes de visite permettent d’accéder aux filtres, aux prises de pression et aux orifices. Ces derniers sont groupés pour un entretien pratique et plus rapide.

Longue durée de vie

Les machines Cat présentent une durée de vie exceptionnelle et la 320F ne fait pas exception. Les structures de châssis en X modifiées prolongent sa durée de service. Les flèches et les bras sont soudés par robot pour garantir une résistance optimale. Les maillons graissés entre les axes et les bagues augmentent la durée de vie du train de roulement et réduisent le bruit lorsque la machine est en mouvement. Le circuit de carburant haute pression, avec injecteurs et pompe haute pression, offre une plus longue durée de vie et une meilleure fiabilité.

Sécurité

Une main courante permet d'aller en haut de la machine, et un plaquage métallique antidérapant et des boulons à tête fraisée évitent de glisser et de trébucher. La machine est dotée d’une caméra de vision arrière standard et d'un pare-feu intégral qui sépare les compartiments du moteur et des pompes. De plus, un contacteur rouge de coupure du carburant au niveau du sol permet de couper le moteur en cas d’urgence. Il est facilement visible et accessible au niveau de la base du siège.

Technologie

La technologie Cat Connect augmente l’efficacité sur le chantier. Product Link™/VisionLink®, disponibles sur la 320F, permettent de se connecter à la machine et d'obtenir des informations essentielles telles que son emplacement, sa consommation de carburant, son temps d’inactivité, les incidents survenus et les codes de diagnostic.

Équipements

Une large gamme d’équipements Cat conçus sur mesure améliore la fonctionnalité de la machine dans différents secteurs et tâches sur le chantier. L’attache à accouplement par axes Cat vous permet de changer rapidement d’équipement, pour une productivité accrue. Différents types de godet sont disponibles pour répondre aux exigences spécifiques des tâches d’excavation et de chargement de tombereaux. Équipée d’une pince, d’un compacteur, d’un grappin, d’une cisaille, d’un pulvérisateur ou d’un marteau, cette machine est encore plus productive et rentable.

Si vous recherchez une pelle hydraulique de 20 t, fiable, durable, à faible coût horaire et facilement accessible, la nouvelle 320F Cat est faite pour vous. Consultez www.cat.com pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous.  

Spécifications du modèle 320F

   
MoteurC4.4 ACERT Cat
Puissance nette, HP (kW)161 (120)
Poids en ordre de marche, lb (kg)  49,200 (22 300)
Profondeur d’excavation maximale, ft (mm)22'1" (6 720)
Portée avant maxi., ft (mm)32'4" (9 860)
Débit hydraulique, US gal/min (l/min)113 (428)
Pression de décharge, psi (kPa)5,076 (35 000)
Levage de charges lourdes, psi (kPa)5,512 (38 000)
Effort de traction à la barre d’attelage, lbf   (kN)46 086 lbf (205)  
Rayon d’encombrement arrière, in (mm)111 (2 830)
Vitesse de rotation, tr/min11.2
Vitesse de translation, mph (km/h)3.5 (5.6)

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo