Nouvelle 325F Cat® : une taille et des performances adaptées aux espaces restreints

Nouvelle 325F Cat® : une taille et des performances adaptées aux espaces restreints

Pour diffusion en Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande : novembre 2015
Numéro du communiqué : 277PR15

La nouvelle 325FCat® est une pelle hydraulique intermédiaire de faible rayon fiable, durable et très efficace, idéale pour travailler dans les espaces restreints. Cette machine est dotée d'un puissant Moteur C4.4 ACERT conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et consommant très peu de carburant, ainsi que d'un circuit hydraulique de pointe réactif à vos moindres interventions. Chaque utilisation des manipulateurs agit comme une prolongation naturelle du corps du conducteur, vous permettant littéralement de déplacer des tonnes de matériau tout au long de la journée avec rapidité, précision et confiance.

Performances

Comparé au modèle 321D Tier 3 Cat précédent, la 325F peut fonctionner avec du carburant biodiesel (jusqu'au B20). Selon les tests de validation technique, elle consomme jusqu'à 22 % de diesel en moins que le modèle précédent, sans que le couple d'orientation et les forces de godet et de bras en soient pour autant affectés. D'une capacité de levage maximale de 12 650 kg (27 000 lb) à 15 ft à l'avant au niveau du sol, la 325F affiche une capacité supérieure de 8 % à celle de son prédécesseur. Elle est dotée de circuits électroniques, de circuits de carburant, de systèmes de gestion de l'air et de composants de post-traitement éprouvés, notamment un filtre à particules diesel sans entretien, ainsi que d'une commande isochrone qui gère automatiquement la vitesse de la pompe et le régime moteur en vue d'améliorer le rendement énergétique. Des vannes de recirculation de l'huile dans la flèche et le bras réduisent la consommation de carburant et accélèrent les temps de cycle. Par ailleurs, trois modes de puissance – puissance élevée, standard et économie – vous aident à gérer de manière active la consommation de carburant. Enfin, un ventilateur à vitesse variable réduisant la consommation d'énergie et le bruit, une capacité de refroidissement à température ambiante élevée permettant de travailler dans une chaleur extrême et un fonctionnement jusqu'à 3 000 m (9 840 ft) d'altitude sans détarage du moteur complètent les attributs de performance de la machine.

Polyvalence

Le faible rayon de la 325F vous permet de travailler en toute confiance dans des espaces restreints, notamment lors de travaux sur la voie publique avec des routes barrées ou à proximité de bâtiments ou d'autres structures. Avec un rayon d'encombrement avant de 2,34 m (7'8") et un rayon d'encombrement arrière de 1,72 m (5'8"), cette machine peut creuser, pivoter et vider son chargement dans un espace de travail de 4,06 m (13'4"). Lorsque la machine pivote à 90° et fonctionne sur le côté, le contrepoids dépasse la largeur de voie de seulement 135 mm (5"), ce qui permet de positionner des tombereaux et des barrières de type Jersey plus près de la machine. La timonerie de godet étant la même que celle du modèle 321D, vous pouvez travailler avec les mêmes outils. En outre, le nouveau modèle comprend des circuits et canalisations à attache rapide compatibles avec la nouvelle attache rapide à accouplement par axes Cat. Cette attache permet de changer rapidement d'outil en toute sécurité depuis la cabine et augmente la flexibilité sur le chantier. La combinaison d'une attache rapide, d'outils polyvalents et d'une machine conçue comme un porte-outils (avec circuits et canalisations à moyenne pression, haute pression et attache rapide) accroît la polyvalence de votre machine.

Confort

La cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est à la fois silencieuse et confortable. Elle est équipée de supports de fixation visqueux, ainsi que d'une garniture et de joints spéciaux pour réduire les vibrations et le bruit. Le modèle 325F est également équipé d'un siège chauffant entièrement réglable, d'accoudoirs réglables, de consoles de manipulateurs et d'un système de climatisation automatique qui garantissent votre productivité tout au long de la journée, quelle que soit la température extérieure. Le grand moniteur LCD est simple à utiliser et peut être programmé en 44 langues. En outre, de nombreux espaces de rangement et une prise d'alimentation auxiliaire offrent une commodité accrue, de même que la nouvelle radio avec prise jack pour les lecteurs MP3.

Facilité d'entretien

La plupart des points d'entretien sont facilement accessibles au niveau du sol. Les larges portes de visite donnent accès aux filtres, aux prises de pression et aux orifices, qui ont été regroupés pour faciliter et accélérer l'entretien. Le capot moteur en deux parties est doté d'un vérin à gaz pour un accès simplifié.

Durabilité

Le design de la 325F reflète une fiabilité constante dans les applications extrêmes, à commencer par un circuit de carburant haute pression équipé d'une nouvelle pompe et de nouveaux injecteurs, pour offrir une combustion optimale. Par ailleurs, le système de filtration extrêmement efficace protège ces composants de précision. La machine utilise une conception de châssis en X modifiée qui résiste aux forces de levage et d'excavation, pour une durée de service prolongée. Sa timonerie avant mécanosoudée offre une résistance optimale et garantit une endurance et de belles performances sur le long terme. De plus, le train de roulement extra-robuste du modèle 325F comporte d'imposants châssis porteurs, des galets inférieurs extra-robustes, des galets supérieurs forgés et des maillons de chaîne lubrifiés qui prolongent considérablement la durée de vie des maillons et réduisent le niveau sonore lorsque la machine se déplace.

Sécurité

Une main courante facilite l'accès à la partie supérieure de la machine, tandis que les plaques antidérapantes et les boulons à tête fraisée réduisent le risque de glissade et de trébuchement. Les grandes surfaces vitrées de la cabine offrent une visibilité panoramique. La sécurité est renforcée grâce aux quatre rétroviseurs et au système de caméra de vision arrière de série. La machine est également dotée d'un pare-feu intégral qui sépare le compartiment moteur du compartiment de la pompe. En outre, un interrupteur de coupure du carburant de couleur rouge situé au niveau du sol, pour couper le moteur en cas d'urgence, est facilement accessible à la base du siège.

Accessoires

Une large sélection d'accessoires Cat adaptés élargit les capacités de la machine, qui peut alors être utilisée dans d'autres secteurs et pour d'autres tâches de chantier. L'attache à accouplement par axes Cat permet de changer rapidement d'accessoire, d'où une productivité accrue. Plusieurs types de godets sont disponibles afin de répondre aux exigences d'excavation et de chargement de tombereaux spécifiques. L'ajout d'une pince, d'un compacteur, d'un grappin, de cisailles, d'un broyeur ou d'un marteau accroît encore la productivité et la rentabilité de cette machine.

En résumé, si vous travaillez dans des espaces restreints et avez besoin des meilleures performances pour un coût par unité de travail le plus faible qui soit pour une pelle hydraulique de 25 tonnes, le modèle 325F Cat est fait pour vous. Vous ne le regretterez pas. Rendez-vous sur le site www.cat.com pour trouver le concessionnaire le plus proche.  

Spécifications de la Pelle 325F

   
MoteurC4.4 ACERT Cat
Puissance nette, HP (kW)161 (120)
Poids en ordre de marche, lb (kg)  57,115 (25 907)
Profondeur d'excavation maximale, ft (mm)22 (6 710)
Capacité de godet maximale, yd3 (m3)2.08 (1.59)
Débit hydraulique, US gal/min (l/min)113 (428)
Pression de décharge, psi (kPa)5,076 (35 000)
Levage de charges lourdes, psi (kPa)5,512 (38 000)
Effort de traction à la barre d'attelage, lb   (kN)45,591 (203)
Voie des chaînes, in (mm)94 (2 380)
Rayon d'encombrement arrière, in (mm)68 (1 720)
Vitesse de rotation, tr/min11.2
Vitesse de translation, mph (km/h)3.5 (5.6)

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo