La nouvelle Sondeuse à chaînes MD5075C Cat® améliore la productivité, la fiabilité, le confort du conducteur et l'accès pour l'entretien

La nouvelle Sondeuse à chaînes MD5075C Cat® améliore la productivité, la fiabilité, le confort du conducteur et l'accès pour l'entretien

Pour diffusion en Amérique du Nord : novembre 2015
Numéro du communiqué : 354PR15

La nouvelle Sondeuse à chaînes MD5075C Cat® est conçue pour offrir une productivité, une durabilité et un coût total de propriété hors du commun. La durée de vie des marteaux perforateurs Cat est trois fois plus longue que celle des modèles concurrents. En outre, le système de gestion des tiges perforatrices et le sélecteur de tige à carrousel Cat bénéficient d'une conception mécanique fiable, sans capteurs électroniques sensibles provoquant des immobilisations. Le Moteur C9 Cat et le train de roulement de la Pelle hydraulique 315E Cat éprouvés améliorent la productivité et la fiabilité de la machine.

Remplaçant le modèle MD5075, la Sondeuse à chaînes MD5075C peut forer des trous de 3 à 4,5 in (76 à 114,3 mm) de diamètre et de 102,5 ft (31 m) de profondeur. Le Moteur C9 de 300 HP (224 kW) peut être configuré pour répondre aux normes internationales sur les émissions. Le compresseur, doté d'une grande commande d'air variable, produit 350 cfm à 150 psi (9,9 m3/min à 10,2 bar).        

Grâce à ses deux choix de marteaux perforateurs, la machine peut s'adapter à toutes les applications, pour un taux de production optimal. Le HPR5123 est le marteau perforateur standard de la MD5075C. Il est doté d'une tige perforatrice de 45 ou 51 mm. Le modèle HPR4519, avec une tige perforatrice de 45 mm, est également disponible. Caterpillar est le seul fabricant à proposer des marteaux perforateurs pouvant être entretenus directement sur site, ce qui réduit les immobilisations et les coûts. La durée de vie des marteaux perforateurs Cat est trois fois plus longue que celle des modèles concurrents et les coûts de pièces sont réduits de plus de moitié.

Nouveautés concernant la cabine, les commandes et le système d'exploitation

La cabine de la MD5075C offre de nombreux équipements de sécurité, tels qu'un grand nombre de méthodes d'arrêt et de commandes réactives, qui permettent également de réduire la fatigue. Silencieuse et confortable, la cabine est montée sur silentblocs pour réduire les vibrations. Elle est également pressurisée pour limiter la pénétration de poussière et dispose d'un système HVAC (Heating/Ventilation/Air Conditioning, chauffage/ventilation/climatisation) puissant. Le nouveau siège, réglable dans six directions, est conçu pour s'adapter parfaitement à différents conducteurs.

Le système de commande présente un écran tactile de navigation pour la technologie Drill Assist, la caméra de vision arrière, les déplacements, l'eau, le système de lubrification automatique pour marteau perforateur, les alertes, les profondeurs cibles et de forage, le taux de pénétration, le rendement de la machine et le total des heures et l'entretien. Cet écran haute résolution utilise des icônes simples pour faciliter la navigation et l'utilisation. Il permet de surveiller en permanence les performances en termes de pression, rotation et profondeur de trou. L'indicateur de profondeur garantit un forage de tous les trous à la profondeur définie, pour préserver le sol, éviter un deuxième décapage à l'abrasif et limiter l'usure de l'équipement.

La MD5075C est également équipée d'une technologie qui assiste le conducteur dans la gestion des opérations et des équipements. À cet effet, Drill Assist surveille les principaux circuits hydrauliques et les ajuste automatiquement selon des paramètres préprogrammés. Elle intègre des fonctionnalités antiblocage, antiplongée et anti-obturation qui, combinées, améliorent la productivité et la durée de vie du train de tiges.

Les sondeuses à chaînes Cat sont équipées de la centrale de surveillance Cat (Cat MS, Monitoring System) qui surveille les fonctions essentielles du moteur et, si nécessaire, le détare pour le protéger contre toute détérioration. Dans les situations particulièrement délicates, la centrale de surveillance Cat affiche des témoins d'avertissement et émet des alarmes sonores.

Les sondeuses à chaînes Cat sont également dotées de Product Link permettant de surveiller et de suivre la machine à distance via les réseaux satellites et cellulaires. Le système surveille l'état de la machine et transmet les tendances d'utilisation et d'état de la machine au travers de rapports générés par le logiciel VisionLink® .

Entretien facile

Les sondeuses Cat sont conçues pour faciliter l'entretien, notamment grâce à l'agencement simple et bien organisé des équipements électriques et hydrauliques, aux composants disposés de manière logique et aux points d'entretien au niveau du sol. Toutes les opérations d'entretien des marteaux peuvent être effectuées sans déposer le marteau du mât. En outre, la MD5075C est conçue pour permettre aux techniciens de diagnostiquer rapidement les performances du système à l'aide de l'appareil électronique ET CAT.

La MD5075C dispose également d'un système de filtration de carburant supplémentaire qui garantit un fonctionnement fiable du moteur et augmente la durée de vie des composants. Les filtres secondaires et tertiaires de 4 microns montés à distance sont facilement accessibles.

Pour obtenir plus d'informations sur les sondeuses Cat, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local ou vous rendre sur : www.cat.com

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. 

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo