Les nouvelles pinces hydrauliques série Pro Cat<sup>&#174;</sup> sont conçues pour s'adapter parfaitement aux pelles hydrauliques Cat pour les tâches de manutention intensives.

Les nouvelles pinces hydrauliques série Pro Cat® sont conçues pour s'adapter parfaitement aux pelles hydrauliques Cat pour les tâches de manutention intensives.

Pour diffusion en Amérique du Nord : avril 2013
Numéro du communiqué : 184PR13

Les pinces hydrauliques série Pro Cat® accroissent la polyvalence des Pelles hydrauliques Cat de la gamme de modèles 311 à 329 et offrent de hautes performances ainsi qu'une compatibilité parfaite avec les pelles hydrauliques, les godets et les attaches Cat actuels. Les pinces de la série Pro sont fixées sur la goupille du godet et se déplacent sur le même arc que le bord du godet, pour une très bonne prise en main et une grande précision lors du redressement du godet. Le conducteur commande la pince indépendamment du godet afin de la positionner de manière appropriée pour un ramassage, un triage et un dépôt de matériaux précis.

Deux pinces hydrauliques série Pro sont proposées afin de répondre aux exigences des différents chantiers, qu'il s'agisse de défrichement, de préparation et de nettoyage de chantier, d'exploitation forestière ou de démolition dans les zones résidentielles. Les pinces Pro Plus couvrent 100 % de la rotation du godet et les pinces Pro 70 % de sa rotation. Les pinces Pro Plus incluent une commande de charge pour les utilisations les plus extrêmes de la machine et du godet. Cette commande peut s'avérer utile pour des tâches telles que la construction de murs de pierre élevés ou le chargement de camions à benne haute, ou en cas de travail au-dessous du niveau du sol près de la pelle hydraulique.

Sur toutes les pinces hydrauliques série Pro, les dents de la pince se déplacent avec le bord du godet, ce qui améliore le contrôle par le conducteur. La structure de la pince s'étend par ailleurs sur toute la largeur du godet, garantissant ainsi un contrôle optimal des charges plus longues et plus larges (telles que les branches ou les poteaux). La courbe intérieure de la structure de la pince soutient naturellement le matériau et la denture permet de maintenir les matériaux fermement. La structure de la pince, éprouvée sur le terrain, affiche une durée de vie incomparable dans un grand nombre d'applications. Les godets, les attaches rapides et les pinces Cat constituent un système intégré.

Les pinces hydrauliques série Pro Cat étendent le champ d'application des pelles hydrauliques Cat au-delà de leurs fonctions premières d'excavatrices, ce qui peut aider les entrepreneurs à augmenter l'utilisation de la machine et les revenus qu'ils en tirent.

Pour plus d'informations sur les pinces Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez le site :Thumbs

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Downloadable images

Contact presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo