Les nouveaux Chargeurs à bras télescopique TL1055D et TL1255D Cat® facilitent le travail du conducteur et offrent des niveaux d'émissions réduits

Les nouveaux Chargeurs à bras télescopique TL1055D et TL1255D Cat® facilitent le travail du conducteur et offrent des niveaux d'émissions réduits

Pour diffusion en Amérique du Nord, Amérique du Sud : février 2015
Numéro du communiqué : 35PR15  

Les nouveaux Chargeurs à bras télescopique TL1055D et TL1255D Cat® reprennent les qualités des précédents modèles de la série C, et intègrent un moteur conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions, des améliorations du poste de conduite, un champ de vision optimisé et une gamme élargie d'outils de travail pour accroître la polyvalence du chargeur à bras télescopique sur les chantiers. Avec des capacités de levage nominales respectives de 10 000 et 12 000 lb (4 536 et 5 443 kg) et des hauteurs de levage maximales de 55 ft (16,8 m), les modèles TL1055D et TL1255D sont conçus avec une portée avant étendue et trois modes de direction, permettant de placer des charges élevées avec puissance et précision sur les chantiers encombrés.

Les deux chargeurs à bras télescopique utilisent le Moteur C4.4 ACERT™ Cat équipé de systèmes de contrôle des émissions : ceux-ci sont transparents pour le conducteur de la machine, ne nécessitent aucune intervention de sa part et n'entraînent aucune interruption des cycles de travail. Les machines sont dotées d'une transmission Powershift avec 4 rapports de marche avant et 3 rapports de marche arrière. Elles sont équipées d'essieux planétaires montés sur des tourillons, permettant des angles de braquage importants pour des manœuvres précises, ainsi que des freins embarqués à disque à bain d'huile pour des arrêts sécurisés. Une pompe à pistons à cylindrée variable et à détection de charge fournit une pleine puissance hydraulique à tous les régimes moteurs pour un contrôle de charge précis.

Le poste de conduite des nouveaux modèles, disponibles avec une cabine ROPS ouverte ou fermée, comprend un manipulateur électrohydraulique, qui offre trois fonctions de flèches simultanées, intègre un contacteur de désengagement de transmission intégrale, et permet une commande entièrement proportionnelle des circuits hydrauliques auxiliaires. Trois modes de direction (deux roues, quatre roues ou marche en crabe) peuvent être sélectionnés via un contacteur unique et modifiés lorsque la machine est en mouvement.

La nouvelle conception du tableau de bord est plus facile à lire et prévoit un emplacement pour un affichage programmable. Pour une sécurité accrue sur le chantier, le champ de vision des côtés avant droit et arrière droit de la machine a été optimisé.  

Pour une polyvalence accrue, les modèles TL1055D et TL1255D sont équipés d'une attache rapide de porte-outils intégrée standard (un actionnement hydraulique est disponible), qui permet d'utiliser une gamme d'outils de travail, notamment des godets (standard, tous-travaux et à grappin), des tabliers (fixes, rotatifs et à basculement latéral), un crochet de levage, une flèche bombée et un bras de manutention de matériaux.

Outre l'efficacité et la polyvalence accrues, la nouvelle gamme disposera de l'option de prééquipement Product Link™, qui aidera les concessionnaires Cat lors de l'installation du système télématique exclusif Cat. Celui-ci facilite les activités de gestion et d'entretien des flottes d'aujourd'hui.

L'entretien est facilité, notamment par les points d'entretien régulier accessibles depuis le sol (l'entretien quotidien n'implique que la vérification des niveaux de liquides) et les intervalles prolongés (500 heures) entre le remplacement des filtres et de l'huile moteur.  

Machine Specifications

   TL1055D  TL1255D
Engine make/model  Cat C4.4 ACERT  Cat C4.4 ACERT
Rated power, hp (kW)              142 (106)  142 (106)
Operating weight, lb. (kg)*  31,879 (14460)  34,361(15586)
Lift cap., rated, lb. (kg)  10,000 (4 536)  12,000 (5 443)
Lift height, ft. (m)  54.8 (16.72)  54.5 (16.63)
Max. fwd. reach, ft. (m)  41 (12.22)   40.67 (12.4)
Aux. hyd. flow, gpm (L/min)  25.1 (95)  25.1 (95)
Aux. hyd. pressure, psi (bar)  3,770 (260)  3,770 (260)

* - Fitted with standard carriage, 48” forks

###

Note aux rédacteurs :  Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés  

 

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling :  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly :  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore :  Shore_Francine_M@cat.com

Infos lecteurs

www.cat.com/requestCatinfo