Le nouveau Tracteur D8T combine production, polyvalence, technologie intégrée de nivellement et réduction des émissions

Le nouveau Tracteur D8T combine production, polyvalence, technologie intégrée de nivellement et réduction des émissions

Pour diffusion en Amérique du Nord : novembre 2014
Numéro du communiqué : 286PR14

Le Tracteur D8T Cat® hérite d'une longue tradition de production élevée et de polyvalence remarquable. Fort d'une puissance nette maximale de 312 HP (233 kW), délivrée par le Moteur C15 ACERT Cat, et d'un poids de 86 900 lb (39 420 kg), le nouveau Tracteur D8T excelle dans tout un éventail de tâches, allant des travaux de production au nivellement de finition, en passant par le rippage, le décapage et le défrichage. Le tout dernier Tracteur D8T Cat offre toujours la puissance et les performances qui font la renommée de ce modèle, et propose de nouvelles caractéristiques et technologies qui aident les conducteurs à travailler plus efficacement et plus confortablement.

Le tout nouveau modèle D8T est doté de plusieurs systèmes aidant le conducteur à travailler plus efficacement et plus confortablement. Son nouvel écran tactile couleur, facile à utiliser, permet au conducteur de sélectionner les fonctions de commande adaptées à ses préférences. Cela permet d'optimiser la machine pour l'application choisie. Des cartes électrohydrauliques sélectionnables permettent de définir la vitesse et la réponse des équipements. Le système Autoshift amélioré permet au conducteur de choisir la vitesse au sol optimale pour la tâche à accomplir. Le système sélectionne alors automatiquement le rapport le plus efficace en fonction de la charge, ce qui économise du carburant et contribue à renforcer la productivité.

Le nouveau D8T dispose également d'une cabine plus silencieuse, d'accoudoirs réglables et d'un siège chauffant et ventilé en option.   Des changements de rapports plus souples adaptés à la charge et aux conditions de fonctionnement, associés aux avantages offerts par le système Autoshift amélioré, contribuent également à limiter la fatigue du conducteur.

Le D8T associe un système de réduction catalytique sélective à une technologie de réduction des émissions éprouvée afin de respecter les normes américaines sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA. Sa technologie de réduction des émissions est transparente : elle ne nécessite pas d'intervention du conducteur et ne requiert aucun arrêt pour régénérer le système. Le système utilise du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), dont le remplissage s'effectue facilement lors de l'approvisionnement en carburant.  Une utilisation efficace du liquide d'échappement diesel contribue à offrir un excellent rendement global des liquides.

Des technologies perfectionnées avec Cat Connect

Le Tracteur D8T est proposé avec Cat Grade Control 3D, une technologie Cat Connect GRADE intégrée en usine qui permet au conducteur de renforcer l'efficacité, la précision et la productivité des tâches de nivellement, aussi bien pour les travaux de production que pour les applications de nivellement de précision. Le système automatise les mouvements de la lame, ce qui réduit les interventions du conducteur de pas moins de 80 %. Les conducteurs expérimentés peuvent réaliser des nivellements réguliers et de qualité, tout en conservant des niveaux d'efficacité élevés tout au long de la journée de travail. Les conducteurs moins expérimentés peuvent, quant à eux, être plus productifs plus rapidement. La conception intégrée déplace les antennes sur la partie supérieure de la cabine, ce qui permet de supprimer les mâts et les câbles traditionnellement placés sur la lame. L'intégration dans le moniteur standard et les commandes par manipulateur de la machine permet de simplifier le fonctionnement. Des fonctions d'optimisation de la productivité intégrées à la commande de nivellement Cat (AutoCarry, assistance de lame automatique et commande automatique du ripper) font du D8T un système de refoulement à usage intensif, offrant une consommation de carburant réduite et une durée de vie accrue des composants.

Si des fonctionnalités supplémentaires de commande de nivellement sont nécessaires, les clients peuvent facilement passer au système AccuGrade™ Cat pour bénéficier d'un laser, du GNSS (Global Navigation Satellite System, système de navigation globale par satellite) ou de la commande UTS (Universal Total Station, système de suivi universel), et ainsi renforcer la polyvalence de la machine. Cette dernière est précâblée en usine pour une mise à niveau facile.

Les technologies LINK Cat Connect totalement intégrées à la machine offrent aux responsables de l'utilisation et de l'entretien des indications précieuses sur les performances de leur équipement.   Product Linkpermet un accès sans fil à des données sur la machine, telles que sa position, ses heures de service, sa consommation de carburant, son temps d'inactivité et les codes incident par le biais de l'interface en ligne VisionLink®. Grâce à ce système, les responsables peuvent prendre des décisions rapides et éclairées qui contribuent à renforcer l'efficacité et la productivité du chantier, et à réduire les coûts d'exploitation.

Pour plus d’informations sur le D8T, adressez-vous au concessionnaire Caterpillar le plus proche ou rendez-vous sur : www.cat.com

 

D8T Tier 4 Final Dozer Basic Specifications

Engine Cat C15 ACERT
Net power  312 hp (233 kW)
Operating weight (std) 86,900 lb (39 420 kg)
Blade capacity range 6.8 to 11.3 yd3 (5.2 to 8.6 m3)

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact

www.cat.com/requestCatinfo