La nouvelle pelle 335F L CR Cat® à haut rendement énergétique est fabriquée pour un usage robuste dans des espaces restreints.

La nouvelle pelle 335F L CR Cat® à haut rendement énergétique est fabriquée pour un usage robuste dans des espaces restreints.

Pour communication en Amérique du Nord : mars 2014
Numéro de communication : 38PR14

La nouvelle pelle 335F L CR Cat®, propulsée par un moteur C7.1 Cat à haut rendement énergétique et conforme aux normes Tier 4 final, est une machine compacte à faible rayon, conçue pour des travaux intenses sur des chantiers encombrés. Équipée de patins de 32 po (813 mm), la 335F L CR limite le dépassement sur les côtés à 7 po (178 mm). Le contrepoids lourd améliore la stabilité globale et procure une capacité de levage allant jusqu'à 41 500 lb (18 300 kg). Dotée d'un circuit hydraulique efficace, d'une structure robuste, d'une cabine pleine grandeur silencieuse et confortable, d'un système de refroidissement pour températures élevées, de points d'entretien à hauteur d'homme, ainsi que de nombreux outils de travail, la 335F L CR est une machine bien pensée et polyvalente, conçue pour les travaux exigeants.

Le moteur C7.1 de 192 hp (143 kW) répond aux strictes normes antipollution américaines Tier 4 final de l'EPA, sans provoquer d'interruption de travail. Les composants électroniques, de carburant, pneumatiques et de post-traitement éprouvés assurent le respect des attentes des clients par rapport à la productivité, au rendement énergétique, à la fiabilité et à la durée de service. L'efficacité énergétique inhérente au moteur C7.1 est davantage améliorée grâce à la commande automatique de régime moteur qui permet de réduire le régime moteur dans des conditions de charge légère ou de manque de charge, grâce au système de ralenti automatique au point mort qui arrête le moteur après un intervalle de ralenti prédéfini, et également grâce au mode d'économie qui permet aux opérateurs d'adapter le rendement de la machine en fonction des applications. Le moteur fonctionne efficacement aussi avec des mélanges de biodiesel jusqu'à B20.

Les principaux composants du puissant circuit hydraulique de la 335F L CR sont regroupés afin de réduire la longueur des canalisations, les pertes par friction et les chutes de pression. Le système dose le débit d'huile à l'endroit et au moment précis. Grâce aussi aux circuits de régénération de la flèche et du bras qui réduisent la charge sur les pompes principales, le circuit hydraulique unique de Cat contribue de manière significative à l'économie globale de carburant.

Le châssis de tourelle massif, le châssis porte-tourelle et le robuste train de roulement de longueur étendue de la 335F L CR sont conçus pour assurer la durabilité et créer une plateforme de travail stable et très solide pour le creusage, le levage et l'utilisation d'accessoires. La flèche normale et le bras pour usage robuste permettent une profondeur d'excavation pouvant aller jusqu'à environ 23 pi (6,99 m).

La cabine pressurisée spacieuse et silencieuse est dotée d'une généreuse surface vitrée pour offrir une visibilité panoramique. Elle dispose d'une filtration positive de l'air, de consoles à manipulateur réglables en hauteur, d'un grand moniteur couleur, d'une radio avec port audio auxiliaire pour lecteur MP3, ainsi que d'une gamme de sièges qui offrent des options de suspension pneumatique, de chauffage et de refroidissement pour accroître le confort et la productivité des opérateurs.

Parmi les caractéristiques d'entretien, notons l'accès au niveau du sol aux principaux points d'entretien, la pompe d'amorçage électrique du circuit de carburant, le robinet de vidange à distance du réservoir de carburant et l'indicateur de niveau de carburant pour éviter le débordement. Les caractéristiques de sécurité intégrées à la cabine comprennent un système de protection contre le retournement (ROPS), des surfaces antidérapantes, des projecteurs halogènes programmables, des vitres supérieures et inférieures faciles à ranger, un toit plein-ciel surdimensionné et un système de caméra arrière.

Améliorations technologiques
Les propriétaires d'équipements doivent exploiter le plein potentiel de leurs machines pour maximiser le retour sur investissement. La préoccupation principale est de produire plus en moins de temps tout en utilisant moins de carburant, en évitant une usure excessive de la machine et en garantissant la sécurité de tout le personnel sur le chantier. Pour répondre à cette préoccupation, Caterpillar a développé Cat Connect, une série de systèmes logiciels et matériels qui aident les clients à gérer plus efficacement les équipements et à améliorer la sécurité et la productivité sur le chantier.

Les technologies Link offrent la fonction sans fil, ce qui permet la transmission bidirectionnelle des renseignements recueillis par les capteurs embarqués, les modules de commande et les autres technologies Cat Connect qui utilisent des applications externes, comme notre logiciel VisionLink®. En outre, le système Product Link™ de Cat facilite la gestion des équipements en assurant un suivi des données comme la consommation de carburant, la productivité, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic.

Caractéristiques techniques

Poids en ordre de marche maximal

78 122 lb (35 436 kg)

Puissance nette (SAE)

192 hp (143 kW)

Vitesse de translation maximale

2,57 mi/h (4,15 km/h)

Effort de traction à la barre

66 318 lb-pi (295 kN)

Profondeur d'excavation maximale

22 pi 9 po (6,98 m)

Portée

34 pi 9 po (10,64 m)

 

http://conexpo.cat.com/

Image 1

# # #

Note aux rédacteurs :  Caterpillar présente des produits et services dans chacun de ses territoires à différents moments. Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que les informations relatives aux produits ne soient publiées qu'après que Caterpillar a reçu confirmation de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales de marketing que les produits et services sont disponibles dans la région pertinente, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité et les spécifications des produits auprès de leur concessionnaire local.

Renseignements aux journaux

Représentants de la presse professionnelle Cat

Amérique
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Courriel général : Cat_Trade_Press@cat.com

Demandes des lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo