La Minipelle hydraulique allégée 303E CR Cat facilite le transport tout en offrant des performances identiques à celles du modèle actuel

La Minipelle hydraulique allégée 303E CR Cat facilite le transport tout en offrant des performances identiques à celles du modèle actuel

Pour diffusion en Amérique du Nord : octobre 2017  
Numéro du communiqué : 562PR17

La Minipelle hydraulique allégée 303E CR Cat ® présente un poids moindre afin de répondre aux demandes des clients requérant un poids de transport maximal de 4 536 kg (10 000 lb). Cependant, les performances de ce modèle allégé sont comparables à celles du modèle actuel.

Aux États-Unis, toute personne conduisant un véhicule tractant une remorque d'un poids supérieur à 4 536 kg (10 000 lb) doit généralement être titulaire d'un permis de conduire commercial (Commercial Drivers License, CDL). Lorsque son réservoir de carburant est plein, la nouvelle 303E CR pèse 3 062 kg (6 750 lb) une fois équipée d'un toit et d'un godet 610 mm (24 pouces). Son poids est donc inférieur à celui du modèle précédent : 3 311 kg (7 300 lb). Cette différence permet d'adapter plus facilement le poids de la remorque et l'équipement auxiliaire tout en maintenant un poids total inférieur à 4 536 kg (10 000 lb).

Avec sa largeur de lame de 1 550 mm (60 pouces) et l'absence d'encombrement arrière, la nouvelle 303E CR est conçue pour travailler efficacement dans les espaces confinés et sur les chantiers encombrés tout en étant facile à transporter. Son poids réduit constitue également un atout pour la cabine.

Pour les clients qui n'ont pas besoin de respecter la législation relative au poids de transport maximal de 4 536 kg (10 000 lb) et qui sont satisfaits du poids actuel de la machine, un contrepoids de 267 kg (588 lb) est disponible en option. Cette configuration est particulièrement utile pour les applications à forte intensité et en cas de recours à des configurations incluant des équipements lourds tels que les attaches et les pinces. Un contrepoids adéquat augmente le poids de la machine de sorte à atteindre celui du modèle actuel : 3 311 kg (7 300 lb), avec un encombrement arrière inférieur à 127 mm (5 pouces).

Pour plus d'informations sur la Minipelle hydraulique allégée 303E CR, adressez-vous au concessionnaire Cat le plus proche ou rendez-vous sur : www.cat.com

 

Spécifications de la 303E CR

   

Moteur

C1.3 Cat

Puissance nette, HP (kW)

23.5 (17.5)

Poids de base, toit, lb (kg)

6,750 (3,062)

Poids supplémentaire, contrepoids et toit, lb (kg)

7,300 (3,311)

Débit hydraulique, US gal/min (l/min)

23.1 (87.6)

Pression de dégagement, psi (bar)

3,553 (245)

Profondeur d'excavation, max., in (mm)

108 (2,750)

Hauteur d'excavation, max., in (mm)

178 (4,530)

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

©2017 Caterpillar Tous droits réservés  

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo