Axes de 45 mm (1,7 in)

Axes Axes de 45 mm (1,7 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Poids
22 lb
10 kg
Diamètre d'axe
1.8 in
45 mm
Quantité
2
2

Aperçu

Des axes sont nécessaires pour le montage sur le bras de la machine ou pour l'utilisation d'attaches à accouplement par axes.

Spécifications produit pour Axes de 45 mm (1,7 in)

Poids 22 lb 10 kg
Diamètre d'axe 1.8 in 45 mm
Quantité 2 2
Longueur 14.5 in 368 mm

Découvrez comment Axes de 45 mm (1,7 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio