Raccord à débranchement rapide, mini

Raccords à débranchement rapide Raccord à débranchement rapide, mini

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Poids
5.2 lb
2.357 kg
À branchement rapide
Raccord à visser
Raccord à visser
Taille du raccord rapide
Mini (2,7-10 tonnes)
Mini (2,7-10 tonnes)

Aperçu

Permet de connecter/déconnecter les canalisations hydrauliques aux accessoires sans utiliser d'outil.

Spécifications produit pour Raccord à débranchement rapide, mini

Poids 5.2 lb 2.357 kg
À branchement rapide Raccord à visser Raccord à visser
Taille du raccord rapide Mini (2,7-10 tonnes) Mini (2,7-10 tonnes)
Pression en ordre de marche maximale 7977.1 psi 55000 kPa
Taille de filet M39 x 3 M39 x 3

Découvrez comment Raccord à débranchement rapide, mini se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio