Support de montage - S40

Support de montage - S40 Supports

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Type d'interface
S40
S40
Poids
41 lb
18.6 kg
Largeur hors tout
12.5 in
318 mm

Spécifications produit pour Support de montage - S40

Type d'interface S40 S40
Poids 41 lb 18.6 kg
Largeur hors tout 12.5 in 318 mm
Longueur hors tout 15.1 in 384 mm
Hauteur hors tout 7.1 in 181 mm
Diamètre d'axe 1.6 in 40 mm
Compatibilité TRS6 TRS6

Découvrez comment Support de montage - S40 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Support de montage - S40

Afficher davantage d'offres