Support de montage pour 5 à 6 tonnes - À claveter

Support de montage pour 5 à 6 tonnes - À claveter Supports

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Type d'interface
À claveter (5-6 tonnes)
À claveter (5-6 tonnes)
Poids
54.5 lb
24.7 kg
Largeur hors tout
12.6 in
319 mm

Spécifications produit pour Support de montage pour 5 à 6 tonnes - À claveter

Type d'interface À claveter (5-6 tonnes) À claveter (5-6 tonnes)
Poids 54.5 lb 24.7 kg
Largeur hors tout 12.6 in 319 mm
Longueur hors tout 15.2 in 385 mm
Hauteur hors tout 6.7 in 171 mm
Diamètre d'axe 1.8 in 45 mm
Compatibilité TRS6 TRS6

Découvrez comment Support de montage pour 5 à 6 tonnes - À claveter se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Support de montage pour 5 à 6 tonnes - À claveter

Afficher davantage d'offres