Support de montage - Verrouillage par axes de 1/2 yd

Supports Support de montage - Verrouillage par axes de 1/2 yd

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Type d'interface
Verrouillage par axes de 1/2 yd
Verrouillage par axes de 1/2 yd
Poids
233.7 lb
106 kg
Largeur hors tout
15.7 in
400 mm

Aperçu

Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.

Spécifications produit pour Support de montage - Verrouillage par axes de 1/2 yd

Type d'interface Verrouillage par axes de 1/2 yd Verrouillage par axes de 1/2 yd
Poids 233.7 lb 106 kg
Largeur hors tout 15.7 in 400 mm
Longueur hors tout 23.3 in 592 mm
Hauteur hors tout 15.4 in 391 mm
Taille du support de montage Extra Large Extra Large

Découvrez comment Support de montage - Verrouillage par axes de 1/2 yd se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Support de montage - Verrouillage par axes de 1/2 yd

Afficher davantage d'offres