Kit de goulotte de tombereau de 1 397 mm (55 in)

Kit de goulotte de tombereau de 1 397 mm (55 in) Kits

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Hauteur
55 in
1397 mm
Hauteur hors tout
130 in
3302 mm
Poids
169.8 lb
77 kg

Spécifications produit pour Kit de goulotte de tombereau de 1 397 mm (55 in)

Hauteur 55 in 1397 mm
Hauteur hors tout 130 in 3302 mm
Poids 169.8 lb 77 kg
Compatibilité SR318 - S/N J3B00206 & Up / SR321 - S/N KZB00331 & Up / SR418 - S/N GN800001 & Up / SR421 - S/N KN800001 & Up SR318 - S/N J3B00206 & Up / SR321 - S/N KZB00331 & Up / SR418 - S/N GN800001 & Up / SR421 - S/N KN800001 & Up

Découvrez comment Kit de goulotte de tombereau de 1 397 mm (55 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio