Verrouillage par axe A68

Tarières Verrouillage par axe A68

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
5037.5 lb/ft
6830 N·m
Mode de transmission
Moteur gérotor, réduction à planétaire double
Moteur gérotor, réduction à planétaire double
Conception du support de montage
Verrouillage par axe de 1/4 yd pour chargeuse-pelleteuse
Verrouillage par axe de 1/4 yd pour chargeuse-pelleteuse

Aperçu

Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Application

Application

Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.
Cat

Systèmes d'entraînement multiples

Trois systèmes d'entraînement différents, tous conçus en associant une parfaite dose de vitesse et de couple pour fonctionner dans une large gamme de types de sol différents.

  • Le modèle A23 est doté d'un moteur hydraulique bidirectionnel à vitesse variable de type gérotor générant un régime et un couple de sortie optimaux pour les travaux légers à moyens.
  • Le modèle A41 est doté d'un moteur hydraulique bidirectionnel à vitesse variable de type gérotor, avec train planétaire simple réduction, monté sur un boîtier d'entraînement de planétaire en ligne pour une vitesse et un couple de sortie de foret optimaux pour les applications de service modéré à difficile.
  • Le modèle A68 est doté d'un motoréducteur hydraulique bidirectionnel à vitesse variable, avec train planétaire simple réduction, monté sur boîtier d'entraînement de planétaire pour une vitesse et un couple de sortie optimaux pour les applications de service extrêmes, aux exigences de performance de forage élevées.
Forets robustes pour chaque application

Forets robustes pour chaque application

Les forets robustes sont adaptables à un certain nombre de projets. Les forets standard, les forets pour arbre, les forets industriels et les forets de tête pour roche de forage pour roche standard (à boulonner) sont proposés pour couvrir une large gamme d'applications et de conditions de sol.
Prolongations et adaptateurs pour forets

Prolongations et adaptateurs pour forets

Les diverses prolongations permettent une excavation plus profonde et s'adaptent aux conceptions de forets ronds ou à six pans. L'axe de retenue réduit le temps nécessaire pour le changement des vis de la tarière.
Articulation

Articulation

L'articulation garantit que la tarière pende à la verticale, indépendamment du positionnement de la machine.
Butées d'orientation mécanique

Butées d'orientation mécanique

Les butées d'orientation mécanique empêchent la tarière d'osciller.

Spécifications produit pour Verrouillage par axe A68

Couple de l'arbre de transmission à pression maximale 5037.5 lb/ft 6830 N·m
Mode de transmission Moteur gérotor, réduction à planétaire double Moteur gérotor, réduction à planétaire double
Conception du support de montage Verrouillage par axe de 1/4 yd pour chargeuse-pelleteuse Verrouillage par axe de 1/4 yd pour chargeuse-pelleteuse
Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Débit hydraulique optimal 95-130 L/min (25-34 gpm) 95-130 L/min (25-34 gpm)
Pression hydraulique optimale 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi)
Largeur hors tout - avec support 45.4 in 1152 mm
Longueur hors tout - Avec support 26.3 in 668 mm
Hauteur hors tout 43.2 in 1097 mm
Diamètre du boîtier 11 in 280 mm
Plage de pivotement ( inclinaison avant/arrière) 160 degrés 160 degrés
Plage de pivotement (G/D) 105 degrés 105 degrés
Poids 443.1 lb 201 kg
Cylindrée du moteur 2.67 in³ 44 cm³
Vitesse du foret à débit maximal 81 tr/min 81 tr/min
Dimension de l'arbre de sortie à six pans 2 in 51 mm

Découvrez comment Verrouillage par axe A68 se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Tarière Cat® au travail sur une chargeuse sur pneus compacte 908M

Tarière Cat® au travail sur un chargeur tout-terrain 277D

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Tarière Cat® au travail sur une chargeuse sur pneus compacte 908M
Tarière Cat® au travail sur un chargeur tout-terrain 277D

360 View