2 646 mm (104 in), Smart
NOUVEAU

2 646 mm (104 in), Smart Lames de refoulement

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur de la lame
104.2 in
2646 mm
Largeur - Angle maximum
90.7 in
2304 mm
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
30°

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 12

Modulation complète de la commande par manipulateur

Modulation complète de la commande par manipulateur

La modulation complète de la commande par manipulateur permet d'actionner l'accessoire avec le manipulateur droit. Les fonctions principales ont été intégrées au manipulateur pour une expérience d'utilisation intuitive.
Inclinaison, orientation et dévers variables

Inclinaison, orientation et dévers variables

La conception Inclinaison, orientation et dévers variables (VPAT) offre des capacités d'inclinaison et d'orientation simultanées pour un contrôle et une maniabilité exceptionnels.
Lames trapézoïdales

Lames trapézoïdales

Les lames trapézoïdales s'inspirent des lames de tracteur à chaînes pour permettre la coupe à ras sur les surfaces verticales lorsque la lame est entièrement inclinée.
Lames de coupe à boulonner remplaçables

Lames de coupe à boulonner remplaçables

Les quatre lames de coupe à boulonner remplaçables offrent une durée de vie allongée. Les barres d'indication d'usure présentes sur les lames permettent de voir la durée de vie restante de l'outil. Les sections centrales peuvent se retourner, ce qui permet de doubler la durée de vie des lames.
Cales d'épaisseur amovibles

Cales d'épaisseur amovibles

Les cales d'épaisseur amovibles permettent d'ajuster le tourillon pour gérer l'usure de l'interface.
Protection contre les déversements

Protection contre les déversements

La protection contre les déversements empêche le déversement de matériau au-dessus de la lame en configuration lame complète.

Spécifications produit pour 2 646 mm (104 in), Smart

Largeur de la lame 104.2 in 2646 mm
Largeur - Angle maximum 90.7 in 2304 mm
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre 30° 30°
Plage d'angle d'inclinaison +/-10 degrés +/-10 degrés
Hauteur de lame 28.2 in 716 mm
Hauteur hors tout 34.6 in 878 mm
Longueur 40.6 in 1030 mm
Poids 1205.9 lb 547 kg
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Débit hydraulique requis Débit standard avec fonction électrique 14 broches Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal 42-86 l/min (11-23 US gpm) 42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 646 mm (104 in), Smart se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit