Débroussailleuses BRX418 industrielle

Demander un devis Combinaison et prix

Caractéristiques clés

Largeur hors tout
75.2 in
1911 mm
Largeur de coupe
72 in
1829 mm
Diamètre de coupe maximal
8 in
203 mm

Aperçu

Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.

Spécifications produit pour BRX418 industrielle

Largeur hors tout 75.2 in 1911 mm
Largeur de coupe 72 in 1829 mm
Diamètre de coupe maximal 8 in 203 mm
Débit hydraulique requis XHP / XE XHP / XE
Longueur hors tout 85.4 in 2170 mm
Hauteur hors tout 28.9 in 733 mm
Poids 2363.4 lb 1072 kg
Débit hydraulique optimal 150-155 l/min (40-41 US gpm) 150-155 l/min (40-41 US gpm)
Pression hydraulique optimale 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit) 4,020-4,140 m/m (13,189-13,583 fpm) 4,020-4,140 m/m (13,189-13,583 fpm)
Cylindrée du moteur 11.9 in³/tr 195 cm³/tr
Couple de l'arbre de transmission 444-829 Nm (327-611 lb/ft) 444-829 Nm (327-611 lb/ft)

Découvrez comment BRX418 industrielle se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape