1,3 m³ (1,7 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner
NOUVEAU

Godets pour matériaux légers 1,3 m³ (1,7 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
81.9 in
2080 mm
Poids
1217 lb
552 kg
Hauteur
38.7 in
984 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Tôles latérales incurvées

Tôles latérales incurvées

Conçu pour améliorer la retenue du matériau lors du chargement du tombereau ou du travail sur terrain accidenté et irrégulier.
Tube raidisseur supérieur plat

Tube raidisseur supérieur plat

Le tube raidisseur supérieur plat est parallèle à la lame de coupe pour une meilleure référence du sol (qui est alignée avec tous les autres godets de chargeuse Cat). Ceci réduit l'usure de la lame de coupe et offre de meilleures capacités de nivellement. L'orientation et le placement de la lame peuvent être plus faciles à évaluer depuis la cabine.
Conception robuste

Conception robuste

Des tubes raidisseurs supérieurs et inférieurs et des parois latérales épaisses confèrent une résistance supérieure et une plus longue durée de vie dans les applications agressives.
Outils d'attaque du sol en option

Outils d'attaque du sol en option

Les godets sont disponibles avec des lames de coupe à boulonner.

Spécifications produit pour 1,3 m³ (1,7 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 81.9 in 2080 mm
Poids 1217 lb 552 kg
Hauteur 38.7 in 984 mm
Longueur 43.6 in 1108 mm
Capacité 1.7 yd³ 1.3 m³
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,3 m³ (1,7 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1,3 m³ (1,7 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres