2 575 mm (101 in)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le godet à usage normal est idéal pour travailler dans la terre, la glaise et les mélanges de gravillons et de terre. Spécialement conçus pour les Pelles hydrauliques 390 Cat, ces godets sont fabriqués pour répondre à vos besoins en matière d'excavation et de chargement de tombereaux.

Largeur 101.0 in 2575.0 mm Less
Capacité 8.48 vg³ 6.48 m³ Less
Nombre de dents 6.0 6.0 Less
Type de dent K170 K170 Less
Poids 13210.0 lb 5992.0 kg Less

Travaillez plus vite

Un godet inapproprié peut nuire à votre productivité. Passez moins de temps à en faire plus grâce aux godets conçus pour une meilleure pénétration, un remplissage plus rapide et une charge plus importante.

Transporter plus que de la terre

Améliorez le rendement de votre godet grâce à l'œilleton de levage intégré. Creuser. Positionnez. Remplissez. Le tout, sans déposer votre godet. Les travaux d'infrastructure réseau sont tout simplement plus rapides.

Travaillez efficacement, économisez du carburant

Un godet approprié peut vous permettre d'économiser du carburant et d'obtenir les meilleures performances de la puissance de votre pelle hydraulique. Faites confiance à votre concessionnaire Cat pour vous proposer des petits godets de pelle qui vous permettront d'économiser de l'argent au lieu d'en dépenser en frais de carburant.

Valeur durable

Vous attendez des performances durables de votre machine Cat. Vous méritez autant des godets que vous y accouplez. Chaque godet Cat est conçu pour durer, qu'il soit neuf ou rénové à l'aide de kits pour retrouver rapidement ses performances d'origine. Nous sommes là pour vous sur le long terme.

Au-delà de la durée de vie du godet

Quel que soit le lieu où vos activités vous mènent, travaillez en toute confiance. Notre réseau mondial de concessionnaires Cat vous fournit non seulement une assistance technique et des prestations d'entretien pour votre pelle hydraulique, mais également les pièces d'usure de rechange et les dents dont vous pourriez avoir besoin pour votre godet. Aucun autre fabricant n'est en mesure d'offrir cela.

Vue d'ensemble

Accessories maximize the productivity of attachments

Nom Description
Chargeuse sur pneus 950 GC | chargeuse-pelleteuse La Chargeuse sur pneus 950 GC Cat, facile à utiliser et d'une grande fiabilité, est spécialement conçue et dimensionnée pour réaliser vos travaux quotidiens. Avec sa consommation de carburant réduite et ses faibles coûts d'exploitation, la Chargeuse sur pneus 950 GC est la solution idéale pour vos opérations de manutention de matériaux en vrac, le chargement de tombereaux, la construction générale et la mise en tas.
Godet de curage de fossés inclinable de 1 000 mm (39 in) Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.
Godet à usage très intensif de 1 050 mm (42 in) pour Pelles hydrauliques 319-325 Conçus pour résister à l'usure normale du sable, du caliche et du granite, les godets à usage très intensif Cat® ont pour but de vous aider à réduire les temps d'immobilisation pour vous et votre Pelle hydraulique 319-325 sur chaîne. Restez productif dans les applications de creusement et d'excavation difficiles.