1 850 mm (74 in) grande capacité

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Ce godet est parfaitement adapté pour travailler dans la terre, la glaise et les mélanges de gravillons et de terre. Spécialement conçu pour votre Pelle hydraulique 345 ou 349, le godet à usage normal répond aux besoins en grande capacité liés aux applications de chargement de tombereaux.

Largeur 74.0 in 1850.0 mm Less
Capacité 4.04 vg³ 3.08 m³ Less
Nombre de dents 7.0 7.0 Less
Type de dent K100 K100 Less
Poids 4784.0 lb 2170.0 kg Less

Transporter plus que de la terre

Améliorez le rendement de votre godet grâce à l'œilleton de levage intégré. Creuser. Positionnez. Remplissez. Le tout, sans déposer votre godet. Les travaux d'infrastructure réseau sont tout simplement plus rapides.

Travaillez efficacement, économisez du carburant

Un godet approprié peut vous permettre d'économiser du carburant et d'obtenir les meilleures performances de la puissance de votre pelle hydraulique. Faites confiance à votre concessionnaire Cat pour vous proposer des petits godets de pelle qui vous permettront d'économiser de l'argent au lieu d'en dépenser en frais de carburant.

Valeur durable

Vous attendez des performances durables de votre machine Cat. Vous méritez autant des godets que vous y accouplez. Chaque godet Cat est conçu pour durer, qu'il soit neuf ou rénové à l'aide de kits pour retrouver rapidement ses performances d'origine. Nous sommes là pour vous sur le long terme.

Au-delà de la durée de vie du godet

Quel que soit le lieu où vos activités vous mènent, travaillez en toute confiance. Notre réseau mondial de concessionnaires Cat vous fournit non seulement une assistance technique et des prestations d'entretien pour votre pelle hydraulique, mais également les pièces d'usure de rechange et les dents dont vous pourriez avoir besoin pour votre godet. Aucun autre fabricant n'est en mesure d'offrir cela.