Godet à usage normal

Godet à usage normal 2050 mm (82 in) : 581-3643

Godet à usage normal 2050 mm (82 in) : 581-3643

Caractéristiques en un coup d'œil

Hautes performances
Fiabilité et longévité
Polyvalence et commodité avec les attaches
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées
Usage normal – Pour le chargement universel ou le déplacement de matériaux

Spécifications produit pour Godet à usage normal 2050 mm (82 in) : 581-3643

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 2050 mm (82 in) : 581-3643

Afficher davantage d'offres