Photo en studio
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Photos (7)
NOUVEAU

617 mm (24 in), 130 L (4,6 ft3), à claveter, 45 mm (1,8 in) Godets extra-robustes - Minipelle

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
24.3 in
617 mm
Capacité
4.6 ft³
130 l
Poids
240.3 lb
109 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Les godets extra-robustes Cat® sont parfaitement adaptés au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés. Parfaitement adaptés au creusement de tranchées de voirie, de rigoles, aux opérations de remblayage et aux opérations générales d'excavation en construction, aménagements paysagers et travaux de voirie.
Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Cat

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.

Spécifications produit pour 617 mm (24 in), 130 L (4,6 ft3), à claveter, 45 mm (1,8 in)

Largeur 24.3 in 617 mm
Capacité 4.6 ft³ 130 l
Poids 240.3 lb 109 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 30.9 in 786 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 617 mm (24 in), 130 L (4,6 ft3), à claveter, 45 mm (1,8 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  617 mm (24 in), 130 L (4,6 ft3), à claveter, 45 mm (1,8 in)

Afficher davantage d'offres