bcp_345-2764_3.5 m3 (4.5 yd3)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Capacité 4.5 yd3 3.5 m3 Less
Largeur 108.0 in 2750.0 mm Less
Timonerie de godet Fusion, à claveter, ISO Fusion, à claveter, ISO Less
Poids 1 161 à 2 454 kg (2 554 à 5 410 lb) 1 161 à 2 454 kg (2 554 à 5 410 lb) Less

Vue d'ensemble

Accessories maximize the productivity of attachments

Nom Description
Chargeuse sur pneus 950 GC | chargeuse-pelleteuse La Chargeuse sur pneus 950 GC Cat, facile à utiliser et d'une grande fiabilité, est spécialement conçue et dimensionnée pour réaliser vos travaux quotidiens. Avec sa consommation de carburant réduite et ses faibles coûts d'exploitation, la Chargeuse sur pneus 950 GC est la solution idéale pour vos opérations de manutention de matériaux en vrac, le chargement de tombereaux, la construction générale et la mise en tas.
Godet de curage de fossés inclinable de 1 000 mm (39 in) Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.
Godet à usage très intensif de 1 050 mm (42 in) pour Pelles hydrauliques 319-325 Conçus pour résister à l'usure normale du sable, du caliche et du granite, les godets à usage très intensif Cat® ont pour but de vous aider à réduire les temps d'immobilisation pour vous et votre Pelle hydraulique 319-325 sur chaîne. Restez productif dans les applications de creusement et d'excavation difficiles.