Godet de refoulement des déchets

Refoulement des déchets 6,5 m3 (8,5 yd3)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
132 in
3357 mm
Poids
6893 lb
3126 kg
Timonerie de godet
À claveter
À claveter

Aperçu

Godets de refoulement pour 966/972

Spécifications produit pour 6,5 m3 (8,5 yd3)

Largeur 132 in 3357 mm
Poids 6893 lb 3126 kg
Timonerie de godet À claveter À claveter
Type d'outils d'attaque du sol Lame de coupe à boulonner Lame de coupe à boulonner
Capacité 8.5 yd³ 6.5 m³

Découvrez comment 6,5 m3 (8,5 yd3) se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement pour les communications commerciales

Découvrez les offres disponibles pour  6,5 m3 (8,5 yd3)

Afficher davantage d'offres