Modèle

Traitement des déchets 5,2 m³ (6,75 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
120 in
3059 mm
Poids
4663 lb
2115 kg
Capacité
6.75 yd³
5.2 m³

Spécifications produit pour 5,2 m³ (6,75 yd³)

Largeur 120 in 3059 mm
Poids 4663 lb 2115 kg
Capacité 6.75 yd³ 5.2 m³

Découvrez comment 5,2 m³ (6,75 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement pour les communications commerciales

Découvrez les offres disponibles pour  5,2 m³ (6,75 yd³)

Afficher davantage d'offres