5 m³ (6,5 yd³)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

-NA-

Contenance 6.5 vg³ 5.0 m³ Less
Hauteur copy 129.0 in 3276.0 mm Less
Capacité à refus 3670.0 lb 1665.0 kg Less

Vue d'ensemble

Accessories maximize the productivity of attachments

Nom Description
Godet de curage de fossés inclinable de 1 000 mm (39 in) Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.