1,15 m3 (1,5 yd3), attache IT
NOUVEAU

1,15 m3 (1,5 yd3), attache IT Godets - Chargeur à bras télescopique

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
94.7 in
2406 mm
Capacité
1.5 yd³
1.15 m³
Poids
1181.7 lb
536 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Plaque enveloppante formée

Plaque enveloppante formée

La conception enveloppante de la face arrière formée offre un angle optimal pour un remplissage supérieur du godet. Les coins arrondis réduisent le bourrage des matériaux pour une productivité maximale.
Deux tubes raidisseurs

Deux tubes raidisseurs

Deux tubes raidisseurs offrent une résistance supérieure et une plus longue durée de vie.
Lames de coupe réversibles

Lames de coupe réversibles

Lame de coupe à boulonner réversible prolongeant la durée de vie du godet incluse.

Spécifications produit pour 1,15 m3 (1,5 yd3), attache IT

Largeur 94.7 in 2406 mm
Capacité 1.5 yd³ 1.15 m³
Poids 1181.7 lb 536 kg
Hauteur 37 in 941 mm
Longueur 39.4 in 1002 mm
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,15 m3 (1,5 yd3), attache IT se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,15 m3 (1,5 yd3), attache IT

Afficher davantage d'offres