Hydraulique, 3 US t

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Poids

Poids 91.0 lb 41.0 kg Less

Hauteur

Hauteur 8.7 in 220.5 mm Less

Largeur

Largeur 10.6 in 269.0 mm Less

Longueur

Longueur 17.0 in 428.5 mm Less

Mode d'entraînement

Mode d'entraînement Vérin hydraulique Vérin hydraulique Less

Raccord de pression hydraulique

Raccord de pression hydraulique 3553.0 PSI 245.0 bar Less