Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
NOUVEAU

Attaches d'attache à accouplement par axes Dual Lock™ - Minipelle hydraulique Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Poids
81.6 lb
37 kg
Poids
81.6 lb
37 kg
Largeur
9.9 in
252 mm

Aperçu

Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Verrouillage de vérin manuel

Verrouillage de vérin manuel

Le verrouillage de vérin manuel maintient une pression positive sur l'axe du godet et garantit ainsi un raccordement permanent et fiable à votre équipement.
Verrou secondaire

Verrou secondaire

Le verrouillage secondaire est indépendant du vérin et garantit le raccordement correct de l'équipement à la machine.
Clé de réglage incluse

Clé de réglage incluse

La clé à cliquet incluse permet de serrer l'attache sur votre équipement afin de maintenir un verrouillage efficace.
Réglage du verrouillage de vérin

Réglage du verrouillage de vérin

Tourner l'écrou pour engager/désengager le verrouillage du vérin.
Réglage du verrouillage secondaire

Réglage du verrouillage secondaire

Abaisser pour désengager. Relever pour engager.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes

Poids 81.6 lb 37 kg
Poids 81.6 lb 37 kg
Largeur 9.9 in 252 mm
Largeur 9.9 in 252 mm
Longueur 16.9 in 429 mm
Hauteur hors tout 8.7 in 221 mm
Diamètre d'axe 1.6 in 40 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 2 tonnes Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes se compare aux produits fréquemment comparés.