Minipelles hydrauliques de 1 tonne, manuelle
NOUVEAU

Attaches d'attache à accouplement par axes Dual Lock™ - Minipelle hydraulique Minipelles hydrauliques de 1 tonne, manuelle

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Poids
31.7 lb
14.4 kg
Largeur
7.2 in
182 mm
Longueur
11.7 in
297 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Verrouillage de vérin manuel

Verrouillage de vérin manuel

Le verrouillage de vérin manuel maintient une pression positive sur l'axe du godet et garantit ainsi un raccordement permanent et fiable à votre équipement.
Verrou secondaire

Verrou secondaire

Le verrouillage secondaire est indépendant du vérin et garantit le raccordement correct de l'équipement à la machine.
Clé de réglage incluse

Clé de réglage incluse

La clé à cliquet incluse permet de serrer l'attache sur votre équipement afin de maintenir un verrouillage efficace.
Réglage du verrouillage de vérin

Réglage du verrouillage de vérin

Tourner l'écrou pour engager/désengager le verrouillage du vérin.
Réglage du verrouillage secondaire

Réglage du verrouillage secondaire

Abaisser pour désengager. Relever pour engager.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 1 tonne, manuelle

Poids 31.7 lb 14.4 kg
Largeur 7.2 in 182 mm
Longueur 11.7 in 297 mm
Hauteur hors tout 7 in 179 mm
Diamètre d'axe 1.2 in 30 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 1 à 2 tonnes Minipelles hydrauliques 1 à 2 tonnes
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 1 tonne, manuelle se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  Minipelles hydrauliques de 1 tonne, manuelle

Afficher davantage d'offres