Hydraulique, 8 US t

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Poids

Poids 436.5 lb 198.0 kg Less

Actionneur de pression hydraulique

Actionneur de pression hydraulique 3000.0 PSI 207.0 bar Less

Débit hydraulique

Débit hydraulique 19 à 26,5 l/min (5 à 7 US gal/min) 19 à 26,5 l/min (5 à 7 US gal/min) Less

Hauteur hors tout

Hauteur hors tout 23.5 in 598.0 mm Less

Largeur de travail

Largeur de travail 14.6 in 370.0 mm Less

Largeur hors tout

Largeur hors tout 14.6 in 370.0 mm Less

Longueur

Longueur 24.5 in 622.0 mm Less

Mode d'entraînement

Mode d'entraînement Actionneur rotatif hélicoïdal Actionneur rotatif hélicoïdal Less

Raccord de pression hydraulique

Raccord de pression hydraulique 4641.0 PSI 320.0 bar Less