Photo en studio

Tabliers de fourche à palettes 1566 mm (62 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Hauteur
44 in
1118 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur
61.7 in
1566 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids
749.6 lb
340 kg

Aperçu

Les tabliers porte-fourches à palettes sont utilisés pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1566 mm (62 in)

Hauteur 44 in 1118 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur 61.7 in 1566 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 749.6 lb 340 kg
Longueur 24.4 in 620 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 1566 mm (62 in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1566 mm (62 in)

Afficher davantage d'offres