1 524 mm (60 in), attache IT, classe III

Tabliers de fourche à palettes 1 524 mm (60 in), attache IT, classe III

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Hauteur
35.2 in
895 mm
Largeur
60 in
1524 mm
Largeur hors tout
60 in
1524 mm

Aperçu

Pour le déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi que pour la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Spécifications produit pour 1 524 mm (60 in), attache IT, classe III

Hauteur 35.2 in 895 mm
Largeur 60 in 1524 mm
Largeur hors tout 60 in 1524 mm
Poids 589.1 lb 267.2 kg
Longueur 14.1 in 358 mm
Espacement des griffes 155-1 349 mm (6,1-53,1 in) 155-1 349 mm (6,1-53,1 in)
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1 524 mm (60 in), attache IT, classe III se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1 524 mm (60 in), attache IT, classe III

Afficher davantage d'offres