Panneau de commande EMCP4.1

Panneaux de commande de groupe électrogène Panneau de commande EMCP4.1

Demander un devis Trouver concessionnaire

Aperçu

L'EMCP 4 Control Panel regroupe l'ensemble des commandes et des indicateurs des systèmes dans une seule interface facilement accessible.

Panneau de commande EMCP4.1 Équipement standard

Commande

  • Commande Auto / Marche / Arrêt
  • Démarrage / arrêt à distance
  • Réglage de vitesse et de tension
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Arrêt d'urgence local et à distance
  • Démarrage par cycle moteur

Module d'affichage

  • L'écran graphique de 33 x 132 pixels et 3,8 pouces affiche les messages d'alarme, les descriptions d'événements et les points de consigne, l'état de surveillance du moteur et de l'alternateur et il est lisible dans toutes les conditions d'éclairage.

Surveillance de l'alternateur

  • Tension (L-L, L-N)
  • Courant (phase)
  • Tension, intensité, fréquence moyennes

Protection du groupe électrogène

  • Sous-tension/surtension (27/59)
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81/sur-f./sous-f.)
  • Séquence de phase de l'alternateur

Surveillance du moteur

  • Régime moteur (tr/min)
  • Tension de la batterie
  • Pression d'huile
  • Température de l'huile
  • Température du liquide de refroidissement
  • Plusieurs langues prises en charge
  • Compteur de tentatives de démarrage et de démarrages réussis
  • Heures de fonctionnement

Protection du moteur

  • Pression d'huile moteur faible (alarme)
  • Température élevée de l'huile moteur (alarme et arrêt)
  • Température élevée du liquide de refroidissement (alarme et arrêt)
  • Température du liquide de refroidissement basse (alarme)
  • Niveau de liquide de refroidissement bas (alarme)
  • Saturation au démarrage
  • Surrégime
  • Contacteur de commande non mis sur automatique (alarme)
  • Tension de la batterie basse, élevée et faible

Communications

  • Liaison de données CAN principale

Entrées et sorties

  • Six contacts secs programmables (forme A)
  • Deux entrées numériques spécifiques
  • Une entrée analogique programmable
  • Deux entrées numériques spécifiques
  • Six entrées numériques programmables

Support de langue

  • Arabe, bulgare, chinois, tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, français, allemand, grec, hongrois, islandais, italien, letton, lituanien, japonais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, espagnol, suédois et turc

Environnementales

  • Température de fonctionnement du module de commande : -40 °C à 70 °C
  • Température de fonctionnement de l'écran : -20 °C à 70 °C
  • Humidité : 100 % avec condensation de 30 °C à 60 °C
  • Température de stockage : -40 °C à 85 °C
  • Vibration : profil aléatoire, 24 à 1 000 Hz, 4,3G ms

Découvrez comment Panneau de commande EMCP4.1 se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Panneau de commande EMCP4.1

Afficher davantage d'offres