Commandes de l'EMCP 4
L'EMCP 4 comporte les commandes suivantes :
- Commande Auto / Marche / Arrêt
- Réglage de vitesse et de tension
- Démarrage par cycle moteur
- Minuterie de cycle programmable
- Fonctionnement 24Vcc
- Face avant étanche
- Alarmes texte/descriptions d'incidents
Indicateurs numériques
- TR.MIN
- Tensions CC
- Heures de fonctionnement
- Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
- Température du liquide de refroidissement
- Volts (L-L & L-N), fréquence (Hz)
- Ampérage (par phase et en moyenne)
- ekW, kVA, kVAR, kW-h, %kW, FP
Témoins d'avertissement/d'arrêt
L'EMCP 4 comporte des témoins à diode communs pour les conditions d'avertissement et d'arrêt suivantes :
- Pression d'huile basse
- Température du liquide de refroidissement élevée
- Surrégime
- Arrêt d'urgence
- Échec de démarrage (saturation au démarrage)
- Température du liquide de refroidissement basse
- Niveau du liquide de refroidissement bas
Fonctions de relais de protection programmables
- Séquence de phase de l'alternateur
- Sous-tension/surtension (27/59)
- Sur-fréquence/sous-fréquence (81sur-f./sous-f.)
- Puissance déwattée (kW) (32)
- Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
- Surintensité (50/51)
Communications
- Six entrées numériques
- Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
- Six sorties de relais (Forme A)
- Deux sorties de relais (Forme C)
- Deux sorties numériques
- Une entrée analogique
- Liaison de données client (Modbus RTU)
- Liaison de données du module auxiliaire
- Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
Compatibilité
L'EMCP 4 est compatible avec :
- Coffret de surveillance CAN à distance
- Coffret de surveillance de série à distance
- Coffret de surveillance local
- Logiciel de surveillance à distance
- Module d'E/S numérique
- Module RTD
- Module de thermocouple