Enceinte

Enceintes des groupes électrogènes Insonorisé Niv. 1, Niv. 2 et Niv. 3 de 6,8 à 22 kVA (série B)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Hauteur
2289 mm
2289 mm
Largeur
1920 mm
1920 mm
Longueur
5320 mm
5320 mm

Aperçu

La conception compacte de la gamme de capotages insonorisés de 6,8 à 22 kVA Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3 offre la souplesse d'une insonorisation optimale en fonction des exigences. Conçus selon des principes modulaires, les capotages comportent des portes amovibles ou des portes à charnières verticales afin de faciliter l'accès pour les opérations d'entretien et de maintenance.

Spécifications produit pour Insonorisé Niv. 1, Niv. 2 et Niv. 3 de 6,8 à 22 kVA (série B)

Hauteur 2289 mm 2289 mm
Largeur 1920 mm 1920 mm
Longueur 5320 mm 5320 mm
Poids 5952 kg 5952 kg

Découvrez comment Insonorisé Niv. 1, Niv. 2 et Niv. 3 de 6,8 à 22 kVA (série B) se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Insonorisé Niv. 1, Niv. 2 et Niv. 3 de 6,8 à 22 kVA (série B)

Afficher davantage d'offres