Enceinte

Enceintes des groupes électrogènes Capotage insonorisé et protégé contre les intempéries du C9 avec ACERT pour applications de 180 à 300, 60 Hz construit aux États-Unis

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids
Poids de l'ensemble 219 à 1 062 kg
Poids de l'ensemble 219 à 1 062 kg
Largeur
Largeurs de l'ensemble 1 920 à 2 056 mm
Largeurs de l'ensemble 1 920 à 2 056 mm
Hauteur
Hauteurs de l'ensemble 2 142 à 2 831
Hauteurs de l'ensemble 2 142 à 2 831

Aperçu

Capotages insonorisés et protégés contre les intempéries du C9

Spécifications produit pour Capotage insonorisé et protégé contre les intempéries du C9 avec ACERT pour applications de 180 à 300, 60 Hz construit aux États-Unis

Poids Poids de l'ensemble 219 à 1 062 kg Poids de l'ensemble 219 à 1 062 kg
Largeur Largeurs de l'ensemble 1 920 à 2 056 mm Largeurs de l'ensemble 1 920 à 2 056 mm
Hauteur Hauteurs de l'ensemble 2 142 à 2 831 Hauteurs de l'ensemble 2 142 à 2 831
Longueur Longueurs de l'ensemble 4 035 à 5 739 mm Longueurs de l'ensemble 4 035 à 5 739 mm

Découvrez comment Capotage insonorisé et protégé contre les intempéries du C9 avec ACERT pour applications de 180 à 300, 60 Hz construit aux États-Unis se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Capotage insonorisé et protégé contre les intempéries du C9 avec ACERT pour applications de 180 à 300, 60 Hz construit aux États-Unis

Afficher davantage d'offres